Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
121.20 € | 1 | 6 giorni | 4 | ||
88.69 € | 1 | 8 giorni | 4.5 | ||
95.18 € | 1 | 6 giorni | 5 | ||
101.50 € | 1 | 8 giorni | 5.5 | ||
107.63 € | 1 | 6 giorni | 6 | ||
116.12 € | 1 | 8 giorni | 6.5 | ||
126.64 € | 1 | 6 giorni | 7 | ||
134.44 € | 1 | 8 giorni | 7.5 | ||
143.35 € | 1 | 6 giorni | 8 | ||
152.12 € | 1 | 6 giorni | 8.5 | ||
164.79 € | 1 | 6 giorni | 9 | ||
176.14 € | 1 | 8 giorni | 9.5 | ||
184.97 € | 1 | 6 giorni | 10 | ||
197.56 € | 1 | 8 giorni | 10.5 | ||
210.24 € | 1 | 8 giorni | 11 | ||
224.16 € | 1 | 8 giorni | 11.5 | ||
238.01 € | 1 | 8 giorni | 12 | ||
250.68 € | 1 | 6 giorni | 12.5 | ||
265.86 € | 1 | 8 giorni | 13 |
Loading...
Groove Length l2(mm) | 250 | work material | Acciaio generico / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame / Resina | Tool Material Type | HSCO |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length L1(mm) | 400 | Shank Type | A gambo dritto | Coating Y/N | Disponibile |
Coating Type | Altro | With/without Oil Hole | N/A | tip angle(°) | 118 |
Standard | G.S. | Blade diameter tolerance | h8 | Coating Details | DM |
Configura
Proprietà di base
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali