• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Utensile con attacco, rivestimento in titanio, scanalatura robusta, tipo A 60° JO-CESV (Codici componente)

Utensile con attacco, rivestimento in titanio, scanalatura robusta, tipo A 60° JO-CESV
  • Sconto volumi elevati
[Specifications]
· Shape: Centering/countersink
· Coating: TiN
· Tool material: HSS
[Applications] Centering (positioning) / hole chamfering

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
JVCE4.0
JVCE5.0
JVCE6.0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Nominal Overall Length L
(mm)
l
(mm)
ℓ2
(mm)
Compatible Holder Shank Diameter H
(mm)

45.18 €

1 Disponibile 6 giorni 104X60°37.54.527.5148

51.85 €

1 Disponibile 6 giorni 125X60°43.55.532.51610

70.62 €

1 Disponibile 6 giorni 166X60°48.56.534.52013

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro Tip angle (θ) 60° Single blade, two blades Lama singola
Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Acciaio rapido Coating Y/N Disponibile
Coating Type TiN

Supporto tecnico