Maschio a spirale per lega di titanio, per fori passanti ZET-P (Codici componente)

Maschio a spirale per lega di titanio, per fori passanti ZET-P

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
A tap for processing high strength, lightweight, and heat-resistant titanium alloys, where the main component is titanium.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ZETPMR3.0G
ZETPMR4.0I
ZETPMR5.0K
ZETPMR6.0M
ZETPMS010O
ZETPMS8.0N
ZETPMT012P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Shape

19.09 €

1 Disponibile 6 giorni M30.546P391443.26c

19.09 €

1 Disponibile 6 giorni M40.752P31117547c

19.15 €

1 Disponibile 6 giorni M50.860P313225.54.57c

19.96 €

1 Disponibile 6 giorni M6162P3152664.57c

33.60 €

1 Disponibile 6 giorni M101.575P423-75.58e

26.58 €

1 Disponibile 6 giorni M81.2570P419-6.258e

47.34 €

1 Disponibile 6 giorni M121.7582P526-8.56.59e

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo metrico Chamfer threads 5P Tool Material Type Acciaio rapido sinterizzato
work material Acciaio raffreddato e temperato (25–35 HRC) / Acciaio raffreddato e temperato (35–45 HRC) / Acciaio per utensili (Prima della tempra SKD) / Ghisa duttile (FCD) / Rame (Cu) / Ottone (Bs) / Ghisa e ottone (BsC) / Bronzo (Pb) / Materiale rotolo di alluminio (AL) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di magnesio (MC) / Lega di zinco fuso (ZDC) / Lega di titanio (Ti-6Al-4V, ecc.) Tap Type Maschio a spirale Hole type Per foro passante
Coating Y/N N/A Number of Grooves 3 Surface Treatment Nitriding Treatment
Torsional Angle L15°

Supporto tecnico