Maschio ultrarapido in carburo per ghisa, per fori passanti HFICT-P (Codici componente)

Maschio ultrarapido in carburo per ghisa, per fori passanti HFICT-P
Carbide tap that makes ultra-high speed machining possible and a side-through hole shape adopted to support internal lubrication, mist type lubrication and low temperature cold/dry machining. Suitable for through holes in cast iron.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HFICTPR010N
HFICTPR010O
HFICTPR012N
HFICTPR012O
HFICTPR012P
HFICTPR6.0M
HFICTPR8.0N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Thread Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shape

225.32 €

1 6 giorni M101.2575243610k

225.32 €

1 6 giorni M101.575243610k

293.80 €

1 6 giorni M121.2582294012k

254.24 €

1 6 giorni M121.582294012k

293.80 €

1 6 giorni M121.7582294012k

126.21 €

1 6 giorni M616219-6j

141.33 €

1 6 giorni M81.257022328k

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo metrico Chamfer threads 4P Tool Material Type Carburo
work material Ghisa (FC) / Ghisa duttile (FCD) / Ghisa e ottone (BsC) Tap Type Maschio a punta Hole type Per foro passante
Coating Y/N Disponibile Coating Type TiAlN Class P3
Number of protrusions 4

Supporto tecnico