Maschio a spirale per acciaio inox difficile da tagliare SU2-SP (Codici componente)

Maschio a spirale per acciaio inox difficile da tagliare SU2-SP
  • Sconto volumi elevati
Ideal for pilot hole drilling of difficult-to-cut stainless steel such as SUS316 and SUS317.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SU2MQ3.0G
SU2MQ4.0I
SU2MQ5.0K
SU2MQ6.0M
SU2MR010N
SU2MR010O
SU2MR012P
SU2MR016Q
SU2MR8.0N
SU2MS020R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Number of Grooves Shape

12.54 €

1 Disponibile 6 giorni M30.546P291443.263d

12.54 €

1 Disponibile 6 giorni M40.752P211175473d

15.91 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M50.860P313225.54.573d

12.67 €

1 Disponibile 6 giorni M6162P3152664.573d

21.27 €

1 Disponibile 6 giorni M101.2575P323-75.583f

21.27 €

1 Disponibile 6 giorni M101.575P323-75.583f

32.02 €

1 Stesso giorno

Stock

M121.7582P326-8.56.594f

57.74 €

1 Stesso giorno

Stock

M16295P326-12.510134f

18.71 €

1 Disponibile 6 giorni M81.2570P319-6.2583f

97.70 €

1 6 giorni M202.5105P433-1512154f

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo metrico Chamfer threads 3P Tool Material Type Acciaio rapido
work material Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%) / Acciaio legato (SCM) / Acciaio inox (JIS-SUS) / Acciaio raffreddato e temperato (25–35 HRC) / Pezzo fuso in acciaio (SC) / Lega a base di nichel (Inconel, ecc.) Tap Type Maschio a spirale Hole type Per foro cieco
Coating Y/N N/A Surface Treatment Oxidation treatment Torsional Angle 45°

Supporto tecnico