Tipo CRSN (lavorazione diametro esterno / lavorazione frontale) (Codici componente)

Tipo CRSN (lavorazione diametro esterno / lavorazione frontale)
[Specifiche] Applicazioni di lavorazione: Diametro esterno e flangia; forma dell'inserto compatibile: R (tondo); angolo di spoglia compatibile: 0° negativo (N); metodo di serraggio: a morsetto (C).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CRSNL2020K-12
CRSNL2525M-12
CRSNR2020K-12
CRSNR2525M-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Selfishly B
(mm)
F1
(mm)
H1=h
(mm)
L1
(mm)

101.17 €

1 6 giorni Lato sinistro202520125

108.14 €

1 6 giorni Lato sinistro253225150

95.55 €

1 6 giorni Lato destro202520125

108.14 €

1 6 giorni Lato destro253225150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape R (Tipo circolare) Application Diametro esterno / Faccia Clamp Shape Con morsetto
Applicable Tip Clearance Angle Type Tipo negativo L2(mm) 26 Sheet SP-841(SP-843)
Wrench LW-4 Clamp set CE-030 Sheet stop screw M3X8(M3X12)

Supporto tecnico