Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MEW16-M08-10-2T |
MEW20-M10-10-2T |
MEW25-M12-10-3T |
MEW25-M12-15-2T |
MEW32-M16-10-4T |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Number of flutes (sheet) | φd (mm) | φD1 (mm) | φD1 (mm) | B (mm) | H (mm) | S (mm) | L1 (mm) | M1 (mm) | Wrench | Clamp screw | Compatible Tip | Maximum Number of Rotations (min⁻¹) | A.R.(MAX) | R.R. | General Purpose | Low Resistance Type | Reinforced cutting edge type (for heavy cutting) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176.97 € | 1 | 6 giorni | 43 | 2 | 16 | 14.7 | 8.5 | 8 | 12 | 10 | 25 | M8×P1.25 | DTPM-8 | SB-3065TRP | LOMU1004 | 43750 | +7° | -22° | - | LOMU100408ER-SM | LOMU100408ER-GH | ||
191.57 € | 1 | 6 giorni | 49 | 2 | 20 | 18.7 | 10.5 | 9 | 15 | 10 | 30 | M10×P1.5 | DTPM-8 | SB-3065TRP | LOMU1004 | 41000 | +7° | -20° | LOMU100404ER-GM | LOMU100408ER-SM | LOMU100408ER-GH | ||
229.91 € | 1 | 6 giorni | 57 | 3 | 25 | 23 | 12.5 | 10 | 19 | 10 | 35 | M12×P1.75 | DTPM-8 | SB-3065TRP | LOMU1004 | 37500 | +7° | -20° | LOMU100412ER-GM | LOMU100408ER-SM | LOMU100408ER-GH | ||
187.31 € | 1 | 6 giorni | 57 | 2 | 25 | 23 | 12.5 | 10 | 19 | 15 | 35 | M12×P1.75 | DTPM-15 | SB-4090TRP | LOMU1505 | 35000 | +10° | -22° | - | LOMU150508ER-SM | LOMU150508ER-GH | ||
274.94 € | 1 | 6 giorni | 63 | 4 | 32 | 30 | 17 | 12 | 24 | 10 | 40 | M16×P2 | DTPM-8 | SB-3065TRP | LOMU1004 | 33900 | +7° | -20° | LOMU100404ER-GM/LOMU100408ER-GM | LOMU100408ER-SM | LOMU100408ER-GH |
Loading...
Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tipo verticale | Seizure Inhibitor | MP-1 | Coolant Hole | Available |
---|
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Number of flutes(sheet)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali