Inserto per fresa per scanalatura SLT: Fresa autolimitante, MSTA (specifiche in millimetri)

Inserto per fresa per scanalatura SLT: Fresa autolimitante, MSTA (specifiche in millimetri)
[Caratteristiche] La fresa per scanalatura MSTA è una fresa per scanalatura con una struttura semplice e autoportante in cui è possibile inserire facilmente un inserto indicizzabile. L'inserto indicizzabile può essere inserito e rimosso in modo sicuro e rapido con una chiave speciale.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DR16-32A
DR16-32B
DR16-38
DR22-46
DR32-55
DR40-80
MSTA63N16-5T
MSTA63N22-5T
MSTA63N30-4T
MSTA63N40-4T
MSTA80N16-7T
MSTA80N22-7T
MSTA80N30-6T
MSTA80N40-6T
MSTA100N16-9T
MSTA100N22-9T
MSTA100N30-9T
MSTA100N40-9T
MSTA125N16-11T
MSTA125N22-11T
MSTA125N30-11T
MSTA125N40-11T
MSTA160N22-14T
MSTA160N30-14T
MSTA160N40-14T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Number of flutes
(sheet)
φd
(mm)
φd
(mm)
φD1
(mm)
A
(mm)
a
(mm)
Wrench Compatible Holder Compatible Tip Blade width W (mm) Maximum Number of Rotations (min⁻¹) Weight (g) Groove Depth T (mm) φd(H7)
(mm)
A1
(mm)

121.97 €

1 6 giorni -32163-4.1-MSTA 63N16-5T/MSTA63N22-7T------8

121.97 €

1 6 giorni -32164-4.1-MSTA 63N30-4T/MSTA63N40-4T------8

126.77 €

1 6 giorni -38164-4.1-MSTA 80N○○-○T------8

136.35 €

1 6 giorni -46225-6.1-MSTA 100N○○-○T------10

101.96 €

1 6 giorni -55326-8.1-MSTA 125N○○-○○T------10

111.99 €

1 6 giorni -804012-10.1-MSTA 160N○○-○○T------12

602.50 €

1 6 giorni 563--1.3-MS-FRW1-SLT16…1.65,100301516-

602.50 €

1 6 giorni 563--1.8-MS-FRW1-SLT22…2.25,100301516-

572.69 €

1 6 giorni 463--2.4-MS-FRW1-SLT30…3.055,100501516-

557.42 €

1 6 giorni 463--3.4-MS-FRW1-SLT40…4.055,100601516-

656.06 €

1 6 giorni 780--1.3-MS-FRW1-SLT16…1.64,000402116-

656.06 €

1 6 giorni 780--1.8-MS-FRW1-SLT22…2.24,000502116-

622.58 €

1 6 giorni 680--2.4-MS-FRW1-SLT30…3.054,000802116-

622.58 €

1 6 giorni 680--3.4-MS-FRW1-SLT40…4.054,0001002116-

702.91 €

1 6 giorni 9100--1.3-MS-FRW1-SLT16…1.63,200702722-

702.91 €

1 6 giorni 9100--1.8-MS-FRW1-SLT22…2.23,200802722-

702.91 €

1 6 giorni 9100--2.4-MS-FRW1-SLT30…3.053,2001302722-

702.91 €

1 6 giorni 9100--3.4-MS-FRW1-SLT40…4.053,2001502722-

776.53 €

1 6 giorni 11125--1.3-MS-FRW1-SLT16…1.62,6001003532-

689.04 €

1 6 giorni 11125--1.8-MS-FRW1-SLT22…2.22,6001203532-

755.82 €

1 6 giorni 11125--2.4-MS-FRW1-SLT30…3.052,6002003532-

776.53 €

1 6 giorni 11125--3.4-MS-FRW1-SLT40…4.052,6002503532-

910.39 €

1 6 giorni 14160--1.8-MS-FRW1-SLT22…2.22,0003004040-

910.39 €

1 6 giorni 14160--2.4-MS-FRW1-SLT30…3.052,0003504040-

910.39 €

1 6 giorni 14160--3.4-MS-FRW1-SLT40…4.052,0004004040-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Scanalatura Machining Application Details Groove / Cut

Supporto tecnico