Inserto per fresa per scanalatura SLT: Fresa autolimitante, MSTA (specifiche in pollici)

Inserto per fresa per scanalatura SLT: Fresa autolimitante, MSTA (specifiche in pollici)
[Caratteristiche] La fresa per scanalature MSTA è una fresa per scanalature con una struttura semplice e autobloccante in cui è sufficiente inserire un inserto. L'inserto può essere installato e rimosso in modo sicuro e rapido con una chiave speciale.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DR0625-1250A
DR0625-1250B
DR0625-1250C
DR1000-1875
DR1250-2250
DR1250-3125
MSTA02N063-5T
MSTA02N126-4T
MSTA03N063-7T
MSTA03N089-7T
MSTA03N126-6T
MSTA03N164-6T
MSTA04N063-9T
MSTA04N089-9T
MSTA04N126-9T
MSTA04N164-9T
MSTA05N063-11T
MSTA05N126-11T
MSTA05N164-11T
MSTA06N089-14T
MSTA06N126-14T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Number of flutes
(sheet)
Compatible Tip Material φd1(inch) a(inch) Wrench Compatible Holder Compatible Tip Maximum Number of Rotations (min⁻¹) Weight (g) Groove Depth T (Inch) φD(inch) φd(inch) φd(H7)(inch) A(inch) A1(inch)

104.20 €

1 6 giorni --.158.130-MSTA02N126-4T----1.250.625--.315

105.22 €

1 6 giorni --.120.130-MSTA02N063-5T----1.250.625--.315

108.07 €

1 6 giorni --.120.130-MSTA03N○○○-○T----1.250.625--.315

136.35 €

1 6 giorni --.200.256-MSTA04N○○○-○T----1.8751.000--.394

96.97 €

1 6 giorni --.240.319-MSTA05N○○○-○T----2.2501.250--.394

99.24 €

1 6 giorni --.472.319-MSTA06N○○○-○T----3.1251.250--.472

533.17 €

1 6 giorni 5Rivestimento in carburo--MS-FRW1-SLT16…5,10030.6252.500-.625.051-

506.51 €

1 6 giorni 4Rivestimento in carburo--MS-FRW1-SLT30…5,10050.6252.500-.625.095-

656.06 €

1 6 giorni 7Rivestimento in carburo--MS-FRW1-SLT16…4,00040.8753.000-.625.051-

580.54 €

1 6 giorni 7Rivestimento in carburo--MS-FRW1-SLT22…4,00050.8753.000-.625.071-

550.93 €

1 6 giorni 6Rivestimento in carburo--MS-FRW1-SLT30…4,00080.8753.000-.625.095-

622.58 €

1 6 giorni 6Rivestimento in carburo--MS-FRW1-SLT40…4,000100.8753.000-.625.134-

702.91 €

1 6 giorni 9Rivestimento in carburo--MS-FRW1-SLT16…3,200701.0634.000-1.000.051-

702.91 €

1 6 giorni 9Rivestimento in carburo--MS-FRW1-SLT22…3,200801.0634.000-1.000.071-

702.91 €

1 6 giorni 9Rivestimento in carburo--MS-FRW1-SLT30…3,2001301.0634.000-1.000.095-

702.91 €

1 6 giorni 9Rivestimento in carburo--MS-FRW1-SLT40…3,2001501.0634.000-1.000.134-

776.53 €

1 6 giorni 11Rivestimento in carburo--MS-FRW1-SLT16…2,6001001.3755.000-1.25.051-

776.53 €

1 6 giorni 11Rivestimento in carburo--MS-FRW1-SLT30…2,6002001.3755.000-1.25.095-

776.53 €

1 6 giorni 11Rivestimento in carburo--MS-FRW1-SLT40…2,6002501.3755.000-1.25.134-

805.61 €

1 6 giorni 14Rivestimento in carburo--MS-FRW1-SLT22…2,0003001.4386.000-1.25.071-

886.12 €

1 6 giorni 14Rivestimento in carburo--MS-FRW1-SLT30…2,0003501.4386.000-1.25.095-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Details Groove / Cut

Supporto tecnico