Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
R245-100Q32-18M
Codice componente
|
---|
R245-100Q32-18M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | blade diameter D (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Number of flutes (sheet) | Maximum Cutting Depth (Ad) (mm) | Maximum Engine Speed n max | Details Type | Dimension L3 (mm) | Dimensions Dc (mm) | Mass (kg) | Specifications | Tip Size (mm) | Blade distribution | Program Length (mm) | Dimensions/L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
758.55 € | 1 | 6 giorni | 118.8mm | 32 | 4 | 10 | 5400 | Millimeter Version / Arbor Mounted | - | 100 | 1.9 | Cross Pitch (Medium Flutes) | 18 | Unequal division | 50 | - |
Loading...
Machining Application | Tipo piano | work material | Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa | Mounting Method | Albero |
---|---|---|---|---|---|
Finish category | Finitura | Compatible Tip Material | Rivestimento in carburo | Cutting Angle (κr)(°) | 45 |
Si trova sulla pagina di Fresa CoroMill 245, il codice articolo è il seguente: R245-100Q32-18M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R245-100Q32-18M.
Configura
Proprietà di base
Tipo
blade diameter D(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Number of flutes(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)(mm)
Maximum Engine Speed n max
Details Type
Dimension L3(mm)
Dimensions Dc(mm)
Mass(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
R245-080Q27-12H |
R245-080Q27-12L |
R245-080Q27-12M |
R245-125Q40-12H |
R245-125Q40-12L |
R245-125Q40-12M |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | blade diameter D (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Number of flutes (sheet) | Maximum Cutting Depth (Ad) (mm) | Maximum Engine Speed n max | Details Type | Dimension L3 (mm) | Dimensions Dc (mm) | Mass (kg) | Specifications | Tip Size (mm) | Blade distribution | Program Length (mm) | Dimensions/L2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
847.44 € | 1 | 6 giorni | 92.5mm | 27 | 8 | 6 | 12700 | Millimeter Version / Arbor Mounted | - | 80 | 1 | Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes) | 12 | Equal division | 50 | - | ||
563.89 € | 1 | 6 giorni | 92.5mm | 27 | 4 | 6 | 12700 | Millimeter Version / Arbor Mounted | - | 80 | 1 | Coarse Pitch (Few Flutes) | 12 | Unequal division | 50 | - | ||
704.73 € | 1 | 6 giorni | 92.5mm | 27 | 6 | 6 | 12700 | Millimeter Version / Arbor Mounted | - | 80 | 1 | Cross Pitch (Medium Flutes) | 12 | Equal division | 50 | - | ||
1,936.00 € | 1 | 6 giorni | 137.5mm | 40 | 12 | 6 | 10100 | Millimeter Version / Arbor Mounted | - | 125 | 2.7 | Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes) | 12 | Equal division | 63 | - | ||
951.91 € | 1 | 6 giorni | 137.5mm | 40 | 6 | 6 | 10100 | Millimeter Version / Arbor Mounted | - | 125 | 2.7 | Coarse Pitch (Few Flutes) | 12 | Unequal division | 63 | - | ||
1,091.81 € | 1 | 6 giorni | 137.5mm | 40 | 8 | 6 | 10100 | Millimeter Version / Arbor Mounted | - | 125 | 2.7 | Cross Pitch (Medium Flutes) | 12 | Equal division | 63 | - |