Alesatore ad alta torsione (gambo conico) HHHRT (Codici componente)

Alesatore ad alta torsione (gambo conico) HHHRT
[Features]
· A high-torsion type that reduces cutting resistance.
· Tapered shank type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HHHRT-10

Codice componente
HHHRT-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

115.06 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool Diameter(mm) 10 Shank Type Punta gambo conico work material Acciaio generico / Ghisa / Alluminio / Rame / Acciaio per stampi / Acciaio legato
Groove Length(mm) 40 Coating Y/N N/A Groove Shape Elicoidale
Base Blade Y/N N/A blade shape Right blade left torsion Torsional Angle 60°
Diameter tolerance(mm) +0.003~+0.007 Number of flutes(Sheets) 3 Full length L(mm) 165
Bite length T(mm) 9.5 shank diameter MT1 Tool Material Type High-speed steel
Center 60° Concave

Si trova sulla pagina di Alesatore ad alta torsione (gambo conico) HHHRT, il codice articolo è il seguente: HHHRT-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HHHRT-10.

Supporto tecnico