Set di portapunte portatili, nessun colore specificato (Codici componente)

Set di portapunte portatili, nessun colore specificato
Può essere utilizzato quando si trasportano punte e bussole e può essere facilmente rimosso facendolo scorrere su e giù.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SBH-SET

Codice componente
SBH-SET
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

11.97 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip Type Other Single Product Set Product Single Item Presence of magnet at the blade tip N/A
Whether there is a double-end function N/A Specifications Bit holder: 6.35 mm shaft compatible/Key Adapter: 6.35 mm shaft type Application Bit, Socket, and Other Portable Items.
Function 1 The carabiner is lockable. Function 2 Bit holder and key holder are included as a set. Material Carabiner: Aluminum.
Notes 1 Press the sleeve of the holder and detach it. Notes 2 Carabiner color cannot be specified. Notes 3 After installing securely, confirm that it is fixed properly and then use it.
Product Width(mm) 40 Product Height(mm) 120 Product Depth(mm) 10
Product Weight(g) 60

Si trova sulla pagina di Set di portapunte portatili, nessun colore specificato, il codice articolo è il seguente: SBH-SET.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SBH-SET.

Supporto tecnico