• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Punta al carburo solido elicoidale DLC, con rivestimento, KDR -DLC (Codici componente)

Punta al carburo solido elicoidale DLC, con rivestimento, KDR -DLC
  • Sconto volumi elevati
[Specifications]
· Shape: Straight Shank / End Mill Shank Drill (carbide)
· Material: Micro Grain Alloy
· Work Materials: Aluminum [◎], Copper [◎], Resin [◎]

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KDR-DLC-2009
KDR-DLC-2010
KDR-DLC-2011
KDR-DLC-2012
KDR-DLC-2013
KDR-DLC-2014
KDR-DLC-2015
KDR-DLC-2016
KDR-DLC-2017
KDR-DLC-2018
KDR-DLC-2019
KDR-DLC-2020
KDR-DLC-2021
KDR-DLC-2022
KDR-DLC-2023
KDR-DLC-2024
KDR-DLC-2025
KDR-DLC-2026
KDR-DLC-2027
KDR-DLC-2028
KDR-DLC-2029
KDR-DLC-2030
KDR-DLC-2031
KDR-DLC-2032
KDR-DLC-2033
KDR-DLC-2034
KDR-DLC-2035
KDR-DLC-2036
KDR-DLC-2037
KDR-DLC-2038
KDR-DLC-2039
KDR-DLC-2040
KDR-DLC-2041
KDR-DLC-2042
KDR-DLC-2043
KDR-DLC-2044
KDR-DLC-2045
KDR-DLC-2046
KDR-DLC-2047
KDR-DLC-2048
KDR-DLC-2049
KDR-DLC-2050
KDR-DLC-2051
KDR-DLC-2052
KDR-DLC-2053
KDR-DLC-2054
KDR-DLC-2055
KDR-DLC-2056
KDR-DLC-2057
KDR-DLC-2058
KDR-DLC-2059
KDR-DLC-2060
KDR-DLC-2061
KDR-DLC-2062
KDR-DLC-2063
KDR-DLC-2064
KDR-DLC-2065
KDR-DLC-2066
KDR-DLC-2067
KDR-DLC-2068
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D1)
(mm)
Blade length ℓ
(mm)
Overall Length L
(mm)

105.24 €

1 6 giorni 0.090.938

88.66 €

1 Disponibile 6 giorni 0.11.238

88.66 €

1 Disponibile 6 giorni 0.111.238

88.66 €

1 Disponibile 6 giorni 0.121.438

88.66 €

1 Disponibile 6 giorni 0.131.438

88.66 €

1 Disponibile 6 giorni 0.141.438

88.66 €

1 Disponibile 6 giorni 0.151.838

88.66 €

1 Disponibile 6 giorni 0.161.838

88.66 €

1 Disponibile 6 giorni 0.171.838

83.68 €

1 Disponibile 6 giorni 0.182.138

83.68 €

1 Disponibile 6 giorni 0.192.138

83.68 €

1 Disponibile 6 giorni 0.22.438

78.38 €

1 Disponibile 6 giorni 0.212.438

78.38 €

1 Disponibile 6 giorni 0.222.638

78.38 €

1 Disponibile 6 giorni 0.232.638

78.38 €

1 Disponibile 6 giorni 0.242.638

78.38 €

1 Disponibile 6 giorni 0.25338

78.38 €

1 Disponibile 6 giorni 0.26338

78.38 €

1 Disponibile 6 giorni 0.27338

78.38 €

1 Disponibile 6 giorni 0.283.338

78.38 €

1 Disponibile 6 giorni 0.293.338

78.38 €

1 Disponibile 6 giorni 0.3538

66.76 €

1 Disponibile 6 giorni 0.31538

66.76 €

1 Disponibile 6 giorni 0.32538

66.76 €

1 Disponibile 6 giorni 0.33538

66.76 €

1 Disponibile 6 giorni 0.34538

66.76 €

1 Disponibile 6 giorni 0.35538

66.76 €

1 Disponibile 6 giorni 0.36538

66.76 €

1 Disponibile 6 giorni 0.37538

66.76 €

1 Disponibile 6 giorni 0.38538

66.76 €

1 Disponibile 6 giorni 0.39538

66.76 €

1 Disponibile 6 giorni 0.4638

66.76 €

1 Disponibile 6 giorni 0.41638

66.76 €

1 Disponibile 6 giorni 0.42638

66.76 €

1 Disponibile 6 giorni 0.43638

66.76 €

1 Disponibile 6 giorni 0.44638

66.76 €

1 Disponibile 6 giorni 0.45638

66.76 €

1 Disponibile 6 giorni 0.46638

66.76 €

1 Disponibile 6 giorni 0.47638

66.76 €

1 Disponibile 6 giorni 0.48638

66.76 €

1 Disponibile 6 giorni 0.49638

66.76 €

1 Disponibile 6 giorni 0.5638

66.76 €

1 Disponibile 6 giorni 0.51638

66.76 €

1 Disponibile 6 giorni 0.52638

66.76 €

1 Disponibile 6 giorni 0.53638

66.76 €

1 Disponibile 6 giorni 0.54638

66.76 €

1 Disponibile 6 giorni 0.55638

66.76 €

1 Disponibile 6 giorni 0.56638

66.76 €

1 Disponibile 6 giorni 0.57638

66.76 €

1 Disponibile 6 giorni 0.58638

66.76 €

1 Disponibile 6 giorni 0.59638

66.76 €

1 Disponibile 6 giorni 0.6738

66.76 €

1 Disponibile 6 giorni 0.61738

66.76 €

1 Disponibile 6 giorni 0.62738

66.76 €

1 Disponibile 6 giorni 0.63738

66.76 €

1 Disponibile 6 giorni 0.64738

66.76 €

1 Disponibile 6 giorni 0.65738

66.76 €

1 Disponibile 6 giorni 0.66738

66.76 €

1 Disponibile 6 giorni 0.67738

66.76 €

1 Disponibile 6 giorni 0.68738

Loading...

Informazioni di base

work material Alluminio / Rame / Resina Tool Material Type Ultrafine particle alloys Shank Type Punta a gambo dritto
Coating Y/N Disponibile Coating Type DLC With/without Oil Hole N/A
Handle Diameter D(mm) 3 Blade diameter tolerance 0~-0.004 Handle diameter tolerance 0~-0.006
Torsional Angle Torsional Angle 30° Tip angle 120°

Supporto tecnico