Lama Zetflashar per condotti a spirale (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FX110SP

Codice componente
FX110SP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

48.47 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material Condotto a spirale Chip Diamante Outer Diameter(mm) 110
Number of flutes(P) 32 Tip thickness(mm) 1.8 Hole Diameter(mm) 20
JAN Code 4963202-086561 Application For cutting (recommended cutting thickness 0.5-2 mm) materials such as spiral duct, electrical material angle, stud bolt, etc. For cutting zinc spiral duct (joint thickness 3.2 mm), stainless steel spiral duct (joint thickness 3.2 mm), electrical material angle / stud bolt / C-type steel / raceway / hanger rail / steel plate / PVC pipe / Forming Tube / Asbestos-cement Pipes, etc. Mass(g) 140

Si trova sulla pagina di Lama Zetflashar per condotti a spirale, il codice articolo è il seguente: FX110SP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FX110SP.

Supporto tecnico