• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

SSPB220 Fresa a punta sferica spiralata Super CBN (Codici componente)

SSPB220 Fresa a punta sferica spiralata Super CBN
[Caratteristiche]
Forma a sfera spiralata utilizzata per migliorare l’affilatura del tagliente.
La forma del tagliente migliora la resistenza alla scheggiatura dello stesso.
Quando il tagliente periferico entra in contatto con la superficie di taglio, si verificano vibrazioni dovute a un aumento della resistenza al taglio e questo influisce sulla durata dello strumento e sulla qualità della superficie di taglio. (Questo effetto può essere ridotto utilizzando una forma conica posteriore.)
Angolo di torsione: 20°

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SSPB220-R0.1-0.3
SSPB220-R0.1-0.6
SSPB220-R0.2-0.5
SSPB220-R0.2-0.75
SSPB220-R0.2-1
SSPB220-R0.2-1.2
SSPB220-R0.3-1.2
SSPB220-R0.3-1.5
SSPB220-R0.4-1.6
SSPB220-R0.4-2
SSPB220-R0.5-2
SSPB220-R0.5-2.5
SSPB220-R0.6-2.4
SSPB220-R0.6-3
SSPB220-R0.15-0.3
SSPB220-R0.15-0.5
SSPB220-R0.15-0.75
SSPB220-R0.25-1
SSPB220-R0.75-3
SSPB220-R0.75-3.8
SSPB220-R1-4
SSPB220-R1-5
SSPB220-R1.5-6
SSPB220-R1.5-9
SSPB220-R2-8
SSPB220-R2-12
SSPB220-R2.5-10
SSPB220-R2.5-15
SSPB220-R3-12
SSPB220-R3-18
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura R
(mm)
materiale di lavoro Lunghezza lama (ℓ)
(mm)
Numero di scanalature
(sheet)
Lunghezza complessiva (L)
(mm)
Lunghezza sottocollo (ℓ1)
(mm)
Diametro gambo (d)
(mm)
Precisione R
(μm)
Codice produttore Con/senza torsione (D) Diametro lama
(mm)
(γ) Angolo collo
(°)
(d2) Diametro collo
(mm)

203.56 €

1 6 giorni -General steel[○] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / Acciaio ad alta durezza –HRC55[◎] / Acciaio ad alta durezza –HRC60[◎] / Acciaio ad alta durezza –HRC65[◎]0.15--0.3-3 – -301-00505-001010.2150.18

209.99 €

1 6 giorni 0.1-0.152500.640.05~-0.0501-00505-00100Disponibile-150.18

180.90 €

1 6 giorni -General steel[○] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / Acciaio ad alta durezza –HRC55[◎] / Acciaio ad alta durezza –HRC60[◎] / Acciaio ad alta durezza –HRC65[◎]0.3--0.5-3 – -301-00505-002010.4150.37

184.22 €

1 6 giorni -General steel[○] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / Acciaio ad alta durezza –HRC55[◎] / Acciaio ad alta durezza –HRC60[◎] / Acciaio ad alta durezza –HRC65[◎]0.3--0.75-3 – -301-00505-002020.4150.37

187.56 €

1 6 giorni -General steel[○] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / Acciaio ad alta durezza –HRC55[◎] / Acciaio ad alta durezza –HRC60[◎] / Acciaio ad alta durezza –HRC65[◎]0.3--1-3 – -301-00505-002030.4150.37

190.67 €

1 6 giorni 0.2-0.32501.240.05~-0.0501-00505-00200Disponibile-150.37

172.90 €

1 6 giorni -General steel[○] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / Acciaio ad alta durezza –HRC55[◎] / Acciaio ad alta durezza –HRC60[◎] / Acciaio ad alta durezza –HRC65[◎]---1.2-3 – -301-00505-003010.6150.56

176.01 €

1 6 giorni 0.3-0.52501.540.05~-0.0501-00505-00300Disponibile-150.56

172.90 €

1 6 giorni -General steel[○] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / Acciaio ad alta durezza –HRC55[◎] / Acciaio ad alta durezza –HRC60[◎] / Acciaio ad alta durezza –HRC65[◎]0.6--1.6-3 – -301-00505-004010.8150.76

176.01 €

1 6 giorni 0.4-0.6250240.05~-0.0501-00505-00400Disponibile-150.76

172.90 €

1 6 giorni -General steel[○] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / Acciaio ad alta durezza –HRC55[◎] / Acciaio ad alta durezza –HRC60[◎] / Acciaio ad alta durezza –HRC65[◎]---2-3 – -301-00505-005011150.95

176.01 €

1 6 giorni 0.5-0.72502.540.05~-0.0501-00505-00500Disponibile-150.95

180.22 €

1 6 giorni 0.6General steel[○] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / Acciaio ad alta durezza –HRC55[◎] / Acciaio ad alta durezza –HRC60[◎] / Acciaio ad alta durezza –HRC65[◎]---2.4-3 – -301-00505-006011.2151.15

183.34 €

1 6 giorni 0.6-0.8250340.05~-0.0501-00505-00600Disponibile-151.15

200.22 €

1 6 giorni -General steel[○] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / Acciaio ad alta durezza –HRC55[◎] / Acciaio ad alta durezza –HRC60[◎] / Acciaio ad alta durezza –HRC65[◎]0.23--0.3-3 – -301-00505-001500.3150.28

203.56 €

1 6 giorni -General steel[○] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / Acciaio ad alta durezza –HRC55[◎] / Acciaio ad alta durezza –HRC60[◎] / Acciaio ad alta durezza –HRC65[◎]0.23--0.5-3 – -301-00505-001510.3150.28

206.88 €

1 6 giorni -General steel[○] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / Acciaio ad alta durezza –HRC55[◎] / Acciaio ad alta durezza –HRC60[◎] / Acciaio ad alta durezza –HRC65[◎]0.23--0.75-3 – -301-00505-001520.3150.28

187.56 €

1 6 giorni -General steel[○] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / Acciaio ad alta durezza –HRC55[◎] / Acciaio ad alta durezza –HRC60[◎] / Acciaio ad alta durezza –HRC65[◎]0.38--1-3 – -301-00505-002510.5150.46

180.22 €

1 6 giorni -General steel[○] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / Acciaio ad alta durezza –HRC55[◎] / Acciaio ad alta durezza –HRC60[◎] / Acciaio ad alta durezza –HRC65[◎]--523-3 – -301-00505-007511.5151.45

183.34 €

1 6 giorni 0.75-12523.840.05~-0.0501-00505-00750Disponibile-151.45

183.34 €

1 6 giorni 1-1.2252440.05~-0.0501-00505-01000Disponibile-151.94

183.34 €

1 6 giorni 1-1.2252540.05~-0.0501-00505-01001Disponibile-151.94

193.55 €

1 6 giorni -General steel[○] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / Acciaio ad alta durezza –HRC55[◎] / Acciaio ad alta durezza –HRC60[◎] / Acciaio ad alta durezza –HRC65[◎]---6-5 – -501-00505-015063122.85

200.22 €

1 6 giorni -General steel[○] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / Acciaio ad alta durezza –HRC55[◎] / Acciaio ad alta durezza –HRC60[◎] / Acciaio ad alta durezza –HRC65[◎]---9-5 – -501-00505-015093122.85

233.54 €

1 6 giorni 2General steel[○] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / Acciaio ad alta durezza –HRC55[◎] / Acciaio ad alta durezza –HRC60[◎] / Acciaio ad alta durezza –HRC65[◎]2.4----5 – -501-00505-020084123.8

240.20 €

1 6 giorni 2General steel[○] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / Acciaio ad alta durezza –HRC55[◎] / Acciaio ad alta durezza –HRC60[◎] / Acciaio ad alta durezza –HRC65[◎]2.4--12-5 – -501-00505-020124123.8

273.52 €

1 6 giorni -General steel[○] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / Acciaio ad alta durezza –HRC55[◎] / Acciaio ad alta durezza –HRC60[◎] / Acciaio ad alta durezza –HRC65[◎]-----5 – -501-00505-025105124.8

280.18 €

1 6 giorni -General steel[○] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / Acciaio ad alta durezza –HRC55[◎] / Acciaio ad alta durezza –HRC60[◎] / Acciaio ad alta durezza –HRC65[◎]-----5 – -501-00505-025155124.8

320.17 €

1 6 giorni 3General steel[○] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / Acciaio ad alta durezza –HRC55[◎] / Acciaio ad alta durezza –HRC60[◎] / Acciaio ad alta durezza –HRC65[◎]3.6--12-5 – -501-00505-030126-5.8

326.83 €

1 6 giorni 3General steel[○] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / Acciaio ad alta durezza –HRC55[◎] / Acciaio ad alta durezza –HRC60[◎] / Acciaio ad alta durezza –HRC65[◎]3.6--18-5 – -501-00505-030186-5.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Sfera Rivestimento Senza rivestimento Applicazione di lavorazione Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R

Supporto tecnico