• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

SPSEE3ZA Fresa per sgrossatura serie SP a 3 taglienti / con rivestimento OK (Codici componente)

SPSEE3ZA <Avanzamento verticale, tipo rinforzato> Fresa per sgrossatura serie SP a 3 taglienti / con rivestimento OK
  • Sconto volumi elevati
A non-stepped vertical feed reinforced end mill that enables vertical feeding going straight on to grooving.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPSEE3ZA020
SPSEE3ZA030
SPSEE3ZA040
SPSEE3ZA050
SPSEE3ZA060
SPSEE3ZA080
SPSEE3ZA100
SPSEE3ZA120
SPSEE3ZA160
SPSEE3ZA200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

25.21 €

1 Disponibile 8 giorni 24445

27.33 €

1 Disponibile 8 giorni 36645

28.38 €

1 Disponibile 6 giorni 48645

30.50 €

1 Disponibile 8 giorni 510650

30.50 €

1 Disponibile 7 giorni 613650

63.29 €

1 Disponibile 7 giorni 819860

86.55 €

1 Disponibile 10 giorni 10221070

116.15 €

1 Disponibile 10 giorni 12261275

152.82 €

1 Disponibile 10 giorni 16321690

251.08 €

1 Disponibile 10 giorni 204020105

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox Number of flutes(sheet) 3 Type Tipo quadrato
Coating OK Coated Machining Application Laterale / Scanalatura Torsion Angle (θ) Torsione alta (45°–60°)

Supporto tecnico