Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SFUVT0606 |
SFUVT0806 |
SFUVT1206 |
SFUVT2008 |
SFUVT2508 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.89 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 6 | 15 | 6 | 6 | 60 | |
100.08 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | 8 | 20 | 6 | 8 | 60 | |
129.52 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | 12 | 30 | 6 | 12 | 75 | |
431.68 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | 20 | 45 | 8 | 20 | 100 | |
589.12 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | 25 | 45 | 8 | 25 | 100 |
Loading...
Work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Acciaio inox / Ghisa | Type | Tipo quadrato | Machining Application | Laterale / Scanalatura |
---|---|---|---|---|---|
Torsion Angle (θ) | Torsione alta (45°–60°) | Coating Details | TiSiN | Torsion Angle details(°) | 45 |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali