Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.70 € | 1 | 8 giorni | 3 | 0.1 | 10 | 50 | 3 | ||
30.70 € | 1 | 8 giorni | 3 | 0.2 | 10 | 50 | 3 | ||
30.70 € | 1 | 8 giorni | 3 | 0.3 | 10 | 50 | 3 | ||
30.70 € | 1 | 8 giorni | 3 | 0.5 | 10 | 50 | 3 | ||
36.73 € | 1 | 8 giorni | 4 | 0.1 | 15 | 60 | 4 | ||
36.73 € | 1 | 8 giorni | 4 | 0.2 | 15 | 60 | 4 | ||
36.73 € | 1 | 8 giorni | 4 | 0.3 | 15 | 60 | 4 | ||
36.73 € | 1 | 8 giorni | 4 | 0.5 | 15 | 60 | 4 | ||
36.73 € | 1 | 8 giorni | 4 | 1 | 15 | 60 | 4 | ||
58.36 € | 1 | 8 giorni | 6 | 0.2 | 20 | 80 | 6 | ||
58.36 € | 1 | 8 giorni | 6 | 0.3 | 20 | 80 | 6 | ||
58.36 € | 1 | 8 giorni | 6 | 0.5 | 20 | 80 | 6 | ||
58.36 € | 1 | 8 giorni | 6 | 1 | 20 | 80 | 6 | ||
58.36 € | 1 | 8 giorni | 6 | 1.5 | 20 | 80 | 6 | ||
58.36 € | 1 | 8 giorni | 6 | 2 | 20 | 80 | 6 | ||
96.42 € | 1 | 8 giorni | 8 | 0.2 | 25 | 100 | 8 | ||
96.42 € | 1 | 8 giorni | 8 | 0.3 | 25 | 100 | 8 | ||
96.42 € | 1 | 8 giorni | 8 | 0.5 | 25 | 100 | 8 | ||
96.42 € | 1 | 8 giorni | 8 | 1 | 25 | 100 | 8 | ||
96.42 € | 1 | 8 giorni | 8 | 1.5 | 25 | 100 | 8 | ||
96.42 € | 1 | 8 giorni | 8 | 2 | 25 | 100 | 8 | ||
96.42 € | 1 | 8 giorni | 8 | 3 | 25 | 100 | 8 | ||
92.38 € | 1 | 8 giorni | 10 | 0.2 | 30 | 100 | 10 | ||
92.38 € | 1 | 8 giorni | 10 | 0.3 | 30 | 100 | 10 | ||
92.38 € | 1 | 8 giorni | 10 | 0.5 | 30 | 100 | 10 | ||
92.38 € | 1 | 8 giorni | 10 | 1 | 30 | 100 | 10 | ||
92.38 € | 1 | 8 giorni | 10 | 1.5 | 30 | 100 | 10 | ||
92.38 € | 1 | 8 giorni | 10 | 2 | 30 | 100 | 10 | ||
92.38 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3 | 30 | 100 | 10 | ||
124.43 € | 1 | 8 giorni | 12 | 0.2 | 35 | 110 | 12 | ||
124.43 € | 1 | 8 giorni | 12 | 0.3 | 35 | 110 | 12 | ||
124.43 € | 1 | 8 giorni | 12 | 0.5 | 35 | 110 | 12 | ||
124.43 € | 1 | 8 giorni | 12 | 1 | 35 | 110 | 12 | ||
124.43 € | 1 | 8 giorni | 12 | 1.5 | 35 | 110 | 12 | ||
124.43 € | 1 | 8 giorni | 12 | 2 | 35 | 110 | 12 | ||
124.43 € | 1 | 8 giorni | 12 | 3 | 35 | 110 | 12 | ||
332.59 € | 1 | 8 giorni | 16 | 0.5 | 50 | 140 | 16 | ||
332.59 € | 1 | 8 giorni | 16 | 1 | 50 | 140 | 16 | ||
332.59 € | 1 | 8 giorni | 16 | 1.5 | 50 | 140 | 16 | ||
332.59 € | 1 | 8 giorni | 16 | 2 | 50 | 140 | 16 | ||
332.59 € | 1 | 8 giorni | 16 | 3 | 50 | 140 | 16 | ||
332.59 € | 1 | 8 giorni | 16 | 4 | 50 | 140 | 16 | ||
508.78 € | 1 | 8 giorni | 20 | 0.5 | 55 | 160 | 20 | ||
508.78 € | 1 | 8 giorni | 20 | 1 | 55 | 160 | 20 | ||
508.78 € | 1 | 8 giorni | 20 | 1.5 | 55 | 160 | 20 | ||
508.78 € | 1 | 8 giorni | 20 | 2 | 55 | 160 | 20 | ||
508.78 € | 1 | 8 giorni | 20 | 3 | 55 | 160 | 20 | ||
508.78 € | 1 | 8 giorni | 20 | 4 | 55 | 160 | 20 |
Loading...
Work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame / Grafite / Resina | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Radius |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Tipo piano / Laterale / Superficie curva | Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) | R Precision(μm) | 0~-20 |
Material | UMG | Coating Details | AlTiN |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali