Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CBJIS3
Codice componente
|
---|
CBJIS3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal | Outer diameter of blade (mm) | Outer diameter tolerance (mm) | Guide Diameter (mm) | Guide Diameter Tolerance (mm) | Blade Length (mm) | Guide Length (mm) | Overall Length (mm) | Handle diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.79 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | CBJIS3 | 6.5 | +0.042~+0.078 | 3.2 | -0.038~-0.020 | 14 | 3 | 71 | 6 |
Loading...
Work Material: General Steel | ○ | Work Material: Cast Iron | ○ | Work material / Aluminum | ○ |
---|---|---|---|---|---|
Work Material: Copper | ○ | Material | Cobalt HSS |
Si trova sulla pagina di Svasatore (JIS tipo II) CBJIS, il codice articolo è il seguente: CBJIS3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CBJIS3.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Nominal
Outer diameter of blade(mm)
Outer diameter tolerance(mm)
Guide Diameter(mm)
Guide Diameter Tolerance(mm)
Blade Length(mm)
Guide Length(mm)
Overall Length(mm)
Handle diameter(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CBJIS10 |
CBJIS12 |
CBJIS4 |
CBJIS5 |
CBJIS6 |
CBJIS8 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Nominal | Outer diameter of blade (mm) | Outer diameter tolerance (mm) | Guide Diameter (mm) | Guide Diameter Tolerance (mm) | Blade Length (mm) | Guide Length (mm) | Overall Length (mm) | Handle diameter (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.58 € | 1 | 8 giorni | CBJIS10 | 17.5 | +0.060~+0.103 | 10.5 | -0.091 | 25 | 10 | 150 | 12 | ||
153.44 € | 1 | 8 giorni | CBJIS12 | 20 | +0.060~+0.103 | 13 | -0.091 | 25 | 12 | 152 | 12 | ||
56.44 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | CBJIS4 | 8 | +0.042~+0.078 | 4.3 | -0.038~-0.020 | 14 | 4 | 85 | 6 | |
69.36 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | CBJIS5 | 9.5 | +0.042~+0.078 | 5.3 | -0.038~-0.020 | 18 | 5 | 95 | 8 | |
79.01 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | CBJIS6 | 11 | +0.050~+0.093 | 6.4 | -0.047~-0.025 | 18 | 6 | 106 | 8 | |
86.83 € | 1 | 8 giorni | CBJIS8 | 14 | +0.050~+0.093 | 8.4 | -0.047~-0.025 | 22 | 8 | 118 | 12 |