Spazzola circolare griglia Unilon (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
YBP43
YBP45
YBP454
YBP474
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Wire diameter
(mm)
Hair length
(mm)
Fitting Diameter
(mm)
Particle Size
(#)
Maximum Number of Rotation
(min-1)

20.54 €

1 14 giorni 320.76201808000

21.29 €

1 14 giorni 500.712.5251808000

21.29 €

1 14 giorni 500.912.525608000

23.84 €

1 14 giorni 750.918.538606000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Spazzola a ruota Hair material Filo di nylon con abrasivo Mounting part Foro
Hole Diameter(mm) 10 Thickness(mm) 13

Supporto tecnico