Punta Aqua Drill EX con foro per olio, per fori pilota AQDEXOHPLT (Codici componente)

Punta Aqua Drill EX con foro per olio, per fori pilota AQDEXOHPLT
[Features]
· Drill for drilling guide holes.
· High bite performance guide hole improves centering during deep hole drilling, giving improved drilling performance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AQDEXOHPLT01015
AQDEXOHPLT01115
AQDEXOHPLT01215
AQDEXOHPLT01315
AQDEXOHPLT01415
AQDEXOHPLT01515
AQDEXOHPLT01615
AQDEXOHPLT01715
AQDEXOHPLT01815
AQDEXOHPLT01915
AQDEXOHPLT02015
AQDEXOHPLT02115
AQDEXOHPLT02215
AQDEXOHPLT02315
AQDEXOHPLT02415
AQDEXOHPLT02515
AQDEXOHPLT02615
AQDEXOHPLT02715
AQDEXOHPLT02815
AQDEXOHPLT02915
AQDEXOHPLT0303
AQDEXOHPLT0313
AQDEXOHPLT0323
AQDEXOHPLT0333
AQDEXOHPLT0343
AQDEXOHPLT0353
AQDEXOHPLT0363
AQDEXOHPLT0373
AQDEXOHPLT0383
AQDEXOHPLT0393
AQDEXOHPLT0413
AQDEXOHPLT0423
AQDEXOHPLT0433
AQDEXOHPLT0443
AQDEXOHPLT0453
AQDEXOHPLT0463
AQDEXOHPLT0473
AQDEXOHPLT0483
AQDEXOHPLT0493
AQDEXOHPLT0503
AQDEXOHPLT0513
AQDEXOHPLT0523
AQDEXOHPLT0533
AQDEXOHPLT0543
AQDEXOHPLT0553
AQDEXOHPLT0563
AQDEXOHPLT0573
AQDEXOHPLT0583
AQDEXOHPLT0593
AQDEXOHPLT0603
AQDEXOHPLT0613
AQDEXOHPLT0623
AQDEXOHPLT0633
AQDEXOHPLT0643
AQDEXOHPLT0653
AQDEXOHPLT0663
AQDEXOHPLT0673
AQDEXOHPLT0683
AQDEXOHPLT0693
AQDEXOHPLT0703
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter Ds
(mm)

132.76 €

1 6 giorni 1.0153.3543

132.76 €

1 6 giorni 1.1153.6563

132.76 €

1 6 giorni 1.2153.9563

132.76 €

1 6 giorni 1.3154.2563

132.76 €

1 6 giorni 1.4154.6563

132.76 €

1 6 giorni 1.5154.9563

132.76 €

1 6 giorni 1.6155.2603

132.76 €

1 6 giorni 1.7155.5603

132.76 €

1 6 giorni 1.8155.8603

132.76 €

1 6 giorni 1.9156.2603

132.76 €

1 10 giorni 2.0159603

132.76 €

1 6 giorni 2.11511633

132.76 €

1 6 giorni 2.21511633

132.76 €

1 6 giorni 2.31511633

132.76 €

1 6 giorni 2.41512633

132.76 €

1 6 giorni 2.51512633

132.76 €

1 6 giorni 2.61512683

132.76 €

1 6 giorni 2.71514683

132.76 €

1 6 giorni 2.81514683

132.76 €

1 6 giorni 2.91514683

146.44 €

1 6 giorni 3.0314683

146.44 €

1 6 giorni 3.1315724

146.44 €

1 6 giorni 3.2315724

146.44 €

1 6 giorni 3.3315724

146.44 €

1 6 giorni 3.4316724

150.17 €

1 6 giorni 3.5316724

150.17 €

1 6 giorni 3.6316724

150.17 €

1 6 giorni 3.7318724

150.17 €

1 6 giorni 3.8318724

150.17 €

1 6 giorni 3.9318724

160.13 €

1 6 giorni 4.1319805

160.13 €

1 6 giorni 4.2319805

160.13 €

1 6 giorni 4.3319805

160.13 €

1 6 giorni 4.4321805

161.38 €

1 6 giorni 4.5321805

161.38 €

1 6 giorni 4.6321805

161.38 €

1 6 giorni 4.7322805

161.38 €

1 6 giorni 4.8322805

161.38 €

1 6 giorni 4.9322805

120.56 €

1 6 giorni 5.0323805

120.56 €

1 6 giorni 5.1324826

120.56 €

1 6 giorni 5.2324826

120.56 €

1 6 giorni 5.3324826

120.56 €

1 6 giorni 5.4325826

122.30 €

1 6 giorni 5.5325826

122.30 €

1 6 giorni 5.6325826

122.30 €

1 6 giorni 5.7327826

122.30 €

1 6 giorni 5.8327826

122.30 €

1 6 giorni 5.9327826

135.77 €

1 6 giorni 6.0327826

130.13 €

1 6 giorni 6.1328887

130.13 €

1 6 giorni 6.2328887

130.13 €

1 6 giorni 6.3328887

130.13 €

1 6 giorni 6.4330887

132.74 €

1 6 giorni 6.5330887

132.74 €

1 6 giorni 6.6330887

132.74 €

1 6 giorni 6.7331887

132.74 €

1 6 giorni 6.8331887

132.74 €

1 6 giorni 6.9331887

144.03 €

1 6 giorni 7.0332887

Loading...

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa / Titanio Tool Material Type Carburo Shank Type A gambo dritto
Coating Y/N Disponibile Coating Type Per acciai generici With/without Oil Hole Disponibile
tip angle(Degree) 150 Torsional Angle(°) 24–30 Shank diameter tolerance h6
Coating Details AQEX Coating Diameter tolerance h7

Supporto tecnico