• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 26/5/2024 alle ore 1:00 (CET) 27/5/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Fresa GSX MILL VL dura 2.5D GSXVLH6-2.5D (Codici componente)

Fresa GSX MILL VL dura 2.5D GSXVLH6-2.5D
[Features]
· Unequal division and unequal lead enable high-speed and high-grade processing.
· For high-hardness materials.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GSXVLH6060-2.5D
GSXVLH6080-2.5D
GSXVLH6120-2.5D
GSXVLH6160-2.5D
GSXVLH6200-2.5D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Outer Diameter Tolerance

106.38 €

1 6 giorni 6156500~-0.02

130.42 €

1 6 giorni 8208600~-0.02

160.73 €

1 9 giorni 123012750~-0.02

302.36 €

1 6 giorni 164016900~-0.03

459.58 €

1 9 giorni 2050201000~-0.03

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio a elevata durezza: a HRC55 / Acciaio a elevata durezza: a HRC65 Number of flutes(sheet) 6 Type Alta torsione
Coating Per acciai generici Machining Application Laterale Blade tip shape Bordo tagliente
Torsion Angle (θ) Puntale variabile Coating Details GSXⅡ Shank diameter tolerance h6
Torsion Angle details(°) 49~51

Supporto tecnico