Giorni spedizione |
|
---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
WIHA
Lavoro semplificato: La clip di fissaggio e la possibilità di posizionamento tramite magnete sul coperchio consentono di avere le mani libere per svolgere altre operazioni.
Lavoro semplificato: Il laser integrato facilita il preciso posizionamento e la proiezione delle lunghezze, ad esempio per i lavori di montaggio a soffitto. Perfetto orientamento del fascio luminoso grazie alla testa snodata della lampada a L.
Aumento dell'efficienza: Lampada a LED di intensità luminosa molto elevata - si adatta alle condizioni di luce dell'ambiente grazie a due livelli di luminosità. Con laser e luce UV.
Aumento della sicurezza: La durata di accensione di 2 secondi impedisce l'attivazione accidentale del laser.
Impiego: Laser per il posizionamento di fori sul soffitto. Luce UV adatta per eseguire ispezioni tecniche. Lampada a LED con elevata intensità luminosa e con due livelli di illuminazione per adattarla alle condizioni di luce effettive.
La lampada tascabile multifunzione porta luce nel buio sotto un triplice aspetto. Con luce laser, UV e LED integrata, è uno strumento di lavoro universale. Nella funzione di illuminazione a LED offre due livelli di illuminazione per adattarla alle condizioni di luce effettive e migliorare così il campo visivo. La pratica clip di fissaggio e la possibilità di posizionamento tramite magnete consentono di tenere le mani libere per svolgere altre operazioni. Grazie al magnete incorporato, la lampada tascabile può essere posizionata sulla maggior parte dei quadri elettrici. La testa della lampada che può assumere una forma a L consente inoltre di dirigere il fascio di luce esattamente sul punto in cui si sta lavorando. Il laser integrato facilita il posizionamento e la proiezione delle lunghezze, ad esempio per i lavori di montaggio a soffitto. L'attivazione accidentale del laser è impedita dalla durata di accensione di 2 secondi. Grazie alla luce UV integrata, la lampada tascabile è ideale anche per eseguire ispezioni tecniche.
› Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 69.56 € |
---|---|
Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
› Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 53.77 € |
---|---|
Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
› Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 67.21 € |
---|---|
Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Marchio |
---|
Serie prodotto |
A partire da∗ |
Consegna da |
Power Consumption(w) |
Type |
Marchio | WIHA | STAYNELL | STAYNELL |
---|---|---|---|
Serie prodotto | Wiha Lampada tascabile con luce LED, laser e UV 3 pile AAA incluse | ||
A partire da∗ | 69.56 € *Prezzo unitario in configurazione base | 53.77 € *Prezzo unitario in configurazione base | 67.21 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati |
Consegna da | 7 giorni | 3 giorni | 3 giorni |
Power Consumption(w) | - | 60 | 9.5 |
Type | - | 1 Tipo luce | 1 Tipo luce |
Loading...
Seleziona per:
Power Consumption(w)
Type
Produttore
Tipo dati CAD