Banchi da lavoro per carico leggero

Numero di dati da visualizzare
30
45
60
Ordina per:
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • 8 giorni o meno
  1. 1
Marchio
Serie prodotto
A partire da
Consegna da
Tipo prodotto
Altezza (mm)
Larghezza (mm)
Depth (mm)
Carico uniforme(kg)
Assembly / Completion
Main body: option

    Banco da lavoro con cassetto lungo, carico uniforme 350kg

    Marchio

    SAKAE

    Serie prodotto

    Banco da lavoro con cassetto lungo, carico uniforme 350kg

    A partire da

    995.64 €

    *Prezzo unitario in configurazione base

    Consegna da 8 giorni
    Tipo prodottoBanco da lavoro per carico leggero (Carico uniforme fino a 500kg)
    Altezza (mm)740
    Larghezza (mm)1800
    Depth (mm)750
    Carico uniforme(kg)350
    Assembly / CompletionCon assemblaggio
    Main body: optionCorpo principale

    Loading...

    1. 1

    Categorie collegate a Banchi da lavoro per carico leggero