Giorni spedizione |
|
---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
MISUMI
› Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 18.41 € |
---|---|
Consegna da : | 9 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Marchio |
---|
Serie prodotto |
A partire da∗ |
Consegna da |
work material |
Blade diameter (D)(φ) |
Type |
Blade length (ℓ)(mm) |
Number of flutes(sheet) |
Machining Application |
Blade tip shape |
Coating |
Torsion Angle (θ) |
Shank diameter (d)(mm) |
Overall Length (L)(mm) |
Marchio | MISUMI |
---|---|
Serie prodotto | Fresa in metallo duro a punta quadrata con varianti per la lavorazione di alluminio, rame e plastica |
A partire da∗ | 18.41 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati |
Consegna da | 9 giorni |
work material | Alluminio[○/◎] / Rame[○/◎] / Grafite[○] / Resina[○/◎] |
Blade diameter (D)(φ) | 2 ~ 20 |
Type | Tipo quadrato |
Blade length (ℓ)(mm) | 4 ~ 60 |
Number of flutes(sheet) | 2 ~ 4 |
Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati / Svasatura conica |
Blade tip shape | Bordo tagliente / Con puntale |
Coating | Senza rivestimento |
Torsion Angle (θ) | Torsione debole (15°–25°) / Torsione standard (30°–40°) / Torsione alta (45°–60°) |
Shank diameter (d)(mm) | 4 ~ 20 |
Overall Length (L)(mm) | 40 ~ 180 |
Loading...
Seleziona per:
work material
Blade diameter (D)(φ)
Type
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Machining Application
Blade tip shape
Coating
Torsion Angle (θ)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Produttore
Tipo dati CAD