• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

MISUMI Molle a gas / GSV(Plate Type:H(for MGSL))

Selection Support: Gas Springs

Technical information
Dati tecnici Download
Numero di dati da visualizzare
30
45
60
Ordina per:
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • Stesso giorno
  • 1 giorno o meno
  • 2 giorni o meno
  • 4 giorni o meno
  • 5 giorni o meno
  • 6 giorni o meno
  • 7 giorni o meno
  • 8 giorni o meno
  • 9 giorni o meno
  • 10 giorni o meno
  1. 1
Marchio
Serie prodotto
CAD
A partire da
Consegna da :
Specifiche
Set/single item
Outer diameter (D)(mm)
Stroke (S)(mm)
L Dimension (L)(mm)
Initial load(N)
Maximum load(N)
Plate Type
Gas Venting With Hose Linkage
Mounting position (Flange shape)
Body Type
Brand

    Molle a gas / MGSL

    Marchio

    MISUMI

    Serie prodotto

    Molle a gas / MGSL

    CAD
    • 2D / 3D
    A partire da

    11.41 €

    *Prezzo unitario in configurazione base

    Sconto volumi elevati

    Consegna da : 5 giorni
    Specifiche
    • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)
    Set/single itemOnly plates
    Outer diameter (D)(mm)19 ~ 25
    Stroke (S)(mm)-
    L Dimension (L)(mm)-
    Initial load(N)-
    Maximum load(N)-
    Plate TypeH(for MGSL)
    Gas Venting With Hose LinkageNo
    Mounting position (Flange shape)Bottom face clamping (Square)
    Body Type-
    Brand-

    Loading...

    1. 1

    Categorie collegate a Molle a gas / GSV