Giorni spedizione |
|
---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
MISUMI
A partire da∗ : | 69.53 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 24.77 € |
---|---|
Prezzo speciale | |
Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base
Marchio |
---|
Serie prodotto |
CAD |
A partire da∗ |
Consegna da : |
Set/single item |
Outer diameter (D)(mm) |
Stroke (S)(mm) |
L Dimension (L)(mm) |
Initial load(N) |
Maximum load(N) |
Plate Type |
Gas Venting With Hose Linkage |
Mounting position (Flange shape) |
Body Type |
Brand |
| ||
Marchio | MISUMI | MISUMI |
Serie prodotto | ||
CAD |
|
|
A partire da∗ | 69.53 € *Prezzo unitario in configurazione base | 24.77 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/09/2024 |
Consegna da : | 6 giorni | Stesso giorno |
Set/single item | Body only | Only plates |
Outer diameter (D)(mm) | 16 ~ 32 | 12 ~ 25 |
Stroke (S)(mm) | 10 ~ 80 | - |
L Dimension (L)(mm) | 55 ~ 195 | - |
Initial load(N) | 1000 ~ 5100 | - |
Maximum load(N) | - | - |
Plate Type | FCC | FCC |
Gas Venting With Hose Linkage | No | - |
Mounting position (Flange shape) | - | - |
Body Type | - | - |
Brand | - | - |
Loading...