Giorni spedizione |
|
---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
MISUMI
A partire da∗ : | 11.41 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MISUMI
A partire da∗ : | 15.74 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MISUMI
A partire da∗ : | 11.41 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MISUMI
A partire da∗ : | 15.21 € |
---|---|
Prezzo speciale | |
Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 15.21 € |
---|---|
Prezzo speciale | |
Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base
MISUMI
A partire da∗ : | 31.45 € |
---|---|
Prezzo speciale | |
Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base
MISUMI
A partire da∗ : | 13.03 € |
---|---|
Prezzo speciale | |
Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base
Prezzo speciale | |
Consegna da : | Stesso giorno |
MISUMI
A partire da∗ : | 10.73 € |
---|---|
Consegna da : | 14 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MISUMI
A partire da∗ : | 29.22 € |
---|---|
Prezzo speciale | |
Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base
Marchio |
---|
Serie prodotto |
CAD |
A partire da∗ |
Consegna da : |
Specifiche |
Set/single item |
Outer diameter (D)(mm) |
Stroke (S)(mm) |
L Dimension (L)(mm) |
Initial load(N) |
Maximum load(N) |
Plate Type |
Gas Venting With Hose Linkage |
Mounting position (Flange shape) |
Body Type |
Brand |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Marchio | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
Serie prodotto | Blocchi di fissaggio della molla a gas / allineamento orizzontale | |||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A partire da∗ | 11.41 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 15.74 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 11.41 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 15.21 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/09/2024 | 15.21 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/09/2024 | 31.45 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/09/2024 | 13.03 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/09/2024 | Prezzo speciale In Offerta fino al 30/09/2024 | 10.73 € *Prezzo unitario in configurazione base | 29.22 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/09/2024 |
Consegna da : | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | Stesso giorno | Stesso giorno | Stesso giorno | Stesso giorno | Stesso giorno | 14 giorni | Stesso giorno |
Specifiche |
|
|
|
| ||||||
Set/single item | Only plates | Only plates | Only plates | Only plates | Only plates | Only plates | Only plates | Only plates | Only plates | Only plates |
Outer diameter (D)(mm) | 19 ~ 63 | 32 ~ 50 | 19 ~ 25 | 19 ~ 195 | 12 ~ 195 | 32 ~ 150 | 45 ~ 195 | 19 ~ 195 | 38 ~ 195 | 32 ~ 195 |
Stroke (S)(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
L Dimension (L)(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Initial load(N) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maximum load(N) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Plate Type | FM(for GSP・GSQ) / HM(for GSP・GSQ) | BM(for GSN) | F(for MGSL) / H(for MGSL) | FFC / FC19・25 / FC32~ | FCC / FC19・25 / FC32~ / FCB | FSB / FSA / FSC / FSD | FB / FBA / FBB | FFC / FFCA / FFS / FCM | FT / FTP | FCQ / FCQB |
Gas Venting With Hose Linkage | No | - | No | No | - | - | - | No | - | - |
Mounting position (Flange shape) | - | Bottom face clamping (Square) | Bottom face clamping (Square) / Upper groove mounting (Round) | Vertical setting Type | - | - | - | Vertical setting Type | - | - |
Body Type | GSZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brand | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...