Giorni spedizione |
|
---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
MISUMI
› Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 15.74 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MISUMI
› Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 11.41 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Marchio |
---|
Serie prodotto |
CAD |
A partire da∗ |
Consegna da |
Specifiche |
Set/single item |
Outer diameter (D)(mm) |
Stroke (S)(mm) |
L Dimension (L)(mm) |
Initial load(N) |
Maximum load(N) |
Plate Type |
Gas Venting With Hose Linkage |
Mounting position (Flange shape) |
Body Type |
Brand |
| ||
Marchio | MISUMI | MISUMI |
Serie prodotto | ||
CAD |
|
|
A partire da∗ | 15.74 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 11.41 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati |
Consegna da | 5 giorni | 5 giorni |
Specifiche |
|
|
Set/single item | Only plates | Only plates |
Outer diameter (D)(mm) | 32 ~ 50 | 19 ~ 25 |
Stroke (S)(mm) | - | - |
L Dimension (L)(mm) | - | - |
Initial load(N) | - | - |
Maximum load(N) | - | - |
Plate Type | BM(for GSN) | H(for MGSL) |
Gas Venting With Hose Linkage | - | No |
Mounting position (Flange shape) | Bottom face clamping (Square) | Bottom face clamping (Square) |
Body Type | - | - |
Brand | - | - |
Loading...
Seleziona per:
Set/single item
Outer diameter (D)(mm)
Stroke (S)(mm)
L Dimension (L)(mm)
Initial load(N)
Maximum load(N)
Plate Type
Gas Venting With Hose Linkage
Mounting position (Flange shape)
Body Type
Brand
Produttore
Tipo dati CAD