Grazie per aver ordinato questi prodotti in passato e per aver accordato la vostra fiducia a MISUMI.
Oggi, purtroppo, dobbiamo informarvi di alcuni cambiamenti nel nostro portafoglio prodotti. Alla 31 marzo 2021, alcuni prodotti da Lei acquistati saranno rimossi dal nostro negozio online.
Ci scusiamo per gli inconvenienti che ciò può causare e ci auguriamo che prendiate in considerazione il passaggio a un prodotto sostitutivo.
Di seguito l'elenco dei prodotti interessati:
Guida lineare in miniatura: Materiale: Acciaio al carbonio (fare riferimento allo elenco delle merci).
Elenco delle merci (PDF)31 marzo 2021
Guida lineare in miniatura Materiale: Acciaio inox (fare riferimento allo elenco delle merci).
dall'acciaio al carbonio all'acciaio inossidabile (equivalente a SUS440C).
Alcune informazioni tecniche aggiuntive sono riportate nella scheda allegata.
Il materiale sarà modificato, passando dall'Acciaio al Carbonio all'Acciaio Inox. Non vi sono modifiche alle specifiche, alla capacità di carico ammissibile, alla coppia ammissibile, alla precisione standard e alle altre specifiche.
Ad esempio: S(S)EB10-55 - Esempio di confronto delle specifiche:

| Dimensioni | H | W | L1 | B | C | S×ℓ | L2 | K | W1 | W2 | H1 | d1×d2×h | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciaio al carbonio (SEB10-55) | 10 | 20 | 30 | 15 | 10 | M3×3 | 19 | 7.8 | 9 | 5.5 | 5.5 | 3.5×6×3.5 | 20 | 7.5 |
| Acciaio inossidabile (SSEB10-55) | 10 | 20 | 30 | 15 | 10 | M3×3 | 19 | 7.8 | 9 | 5.5 | 5.5 | 3.5×6×3.5 | 20 | 7.5 |
| Capacità di carico ammessa e coppia ammessa |
Capacità di carico di base | Momento statico ammissibile | |||
|---|---|---|---|---|---|
| C(Dinamico) kN |
Co(Statico) kN |
MA N·m | MB N·m | MC N·m | |
| Acciaio al carbonio (SEB10-55) | 1.5 | 2.5 | 5.1 | 5.1 | 10.2 |
| Acciaio inossidabile (SSEB10-55) | 1.5 | 2.5 | 5.1 | 5.1 | 10.2 |
Per modificare il codice di modello convertendolo in prodotto in acciaio inox, è sufficiente aggiungere una [S] nella parte superiore del codice modello. Per la cromatura nera a bassa temperatura, aggiungere una [S] accanto a [R].
Esempi:
(1) Prodotto normale
[Acciaio al carbonio] S E B 10 - 55 ⇒ [Acciaio inox] S S E B 10 - 55
(2) Prodotto con cromatura nera a bassa temperatura
[Acciaio al carbonio] R E B 10 - 55 ⇒ [Acciaio inox] R S E B 10 - 55