Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Material | No. (Nominal diameter) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | Powdered high-speed steel | 4 | 3 ~ 4 | 40 ~ 80 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Powdered high-speed steel | 4 | 3 ~ 4 | - | 20 ~ 79.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Powdered high-speed steel | 5 | 4 ~ 5 | 40 ~ 80 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Powdered high-speed steel | 5 | 4 ~ 5 | - | 20 ~ 79.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Powdered high-speed steel | 6 | 5 ~ 6 | 40 ~ 80 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Powdered high-speed steel | 6 | 5 ~ 6 | - | 20 ~ 79.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Powdered high-speed steel | 8 | 6 ~ 8 | 40 ~ 100 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Powdered high-speed steel | 8 | 6 ~ 8 | - | 20 ~ 99.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Powdered high-speed steel | 10 | 8 ~ 10 | 40 ~ 100 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Powdered high-speed steel | 10 | 8 ~ 10 | - | 20 ~ 99.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Powdered high-speed steel | 13 | 10 ~ 13 | 40 ~ 120 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Powdered high-speed steel | 13 | 10 ~ 13 | - | 20 ~ 119.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Powdered high-speed steel | 16 | 13 ~ 16 | 40 ~ 120 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Powdered high-speed steel | 16 | 13 ~ 16 | - | 20 ~ 119.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Powdered high-speed steel | 20 | 16 ~ 20 | 40 ~ 120 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Powdered high-speed steel | 20 | 16 ~ 20 | - | 20 ~ 119.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Powdered high-speed steel | 25 | 20 ~ 25 | 40 ~ 120 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Powdered high-speed steel | 25 | 20 ~ 25 | - | 20 ~ 119.9 |
Loading...
Heavy-load punches | Yes | Shank type | Straight | Jector | None |
---|---|---|---|---|---|
Surface treatment | Lapping | Shank (mounting part) shape | Standard | T (Head thickness/plate thickness)(mm) | 8 |
Configura
Proprietà di base
No. (Nominal diameter)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
Tipo
Material
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali