Bussole di taglio / rettangolari / grezze / metallo duro integrale

Bussole di taglio / rettangolari / grezze / metallo duro integrale

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
ZD1010-[40,​50,​60,​70]
ZD1010-LC[30-69/1]
ZD1013-[40,​50,​60,​70]
ZD1013-LC[30-69/1]
ZD1016-[40,​50,​60,​70]
ZD1016-LC[30-69/1]
ZD1020-[40,​50,​60,​70]
ZD1020-LC[30-69/1]
ZD1320-[40,​50,​60,​70]
ZD1320-LC[30-69/1]
ZD1616-[40,​50,​60,​70]
ZD1616-LC[30-69/1]
ZD1620-[40,​50,​60,​70]
ZD1620-LC[30-69/1]
ZD2020-[40,​50,​60,​70]
ZD2020-LC[30-69/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHST (Thickness)
(mm)
A (Outer shape)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (Shape alteration)
(mm)
1 Preventivo 10101040 ~ 70-
1 Preventivo 101010-30 ~ 69
1 Preventivo 10101340 ~ 70-
1 Preventivo 101013-30 ~ 69
1 Preventivo 10101640 ~ 70-
1 Preventivo 101016-30 ~ 69
1 Preventivo 10102040 ~ 70-
1 Preventivo 101020-30 ~ 69
1 Preventivo 10132040 ~ 70-
1 Preventivo 101320-30 ~ 69
1 Preventivo 10161640 ~ 70-
1 Preventivo 101616-30 ~ 69
1 Preventivo 10162040 ~ 70-
1 Preventivo 101620-30 ~ 69
1 Preventivo 10202040 ~ 70-
1 Preventivo 102020-30 ~ 69

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Carbide V30 (HIP)

Supporto tecnico