Punzoni per imbutitura / testa cilindrica / punta a gradini / punta parabolica / perno di stacco / TC, TiCN

Punzoni per imbutitura / testa cilindrica / punta a gradini / punta parabolica / perno di stacco / TC, TiCN

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
A-PJMS4-[40-80/10]-V[2-3.99/0.01]-P[1-3.9/0.01]-F[30-78/0.1]
A-PJMS5-[40-80/10]-V[2-4.99/0.01]-P[2-4.9/0.01]-F[30-78/0.1]
A-PJMS6-[40-80/10]-V[2-5.99/0.01]-P[2-5.9/0.01]-F[30-78/0.1]
A-PJMS8-[40-80/10]-V[2-7.99/0.01]-P[3-7.9/0.01]-F[30-78/0.1]
A-PJMS10-[40-80/10]-V[3-9.99/0.01]-P[2.5-9.96/0.01]-F[30-78/0.1]
A-SJMS4-[40-80/10]-V[2-3.99/0.01]-P[1-3.9/0.01]-F[30-78/0.1]
A-SJMS5-[40-80/10]-V[2-4.99/0.01]-P[2-4.9/0.01]-F[30-78/0.1]
A-SJMS6-[40-80/10]-V[2-5.99/0.01]-P[2-5.9/0.01]-F[30-78/0.1]
A-SJMS8-[40-80/10]-V[3-7.99/0.01]-P[3-7.9/0.01]-F[30-78/0.1]
A-SJMS10-[40-80/10]-V[3-9.99/0.01]-P[2.5-9.96/0.01]-F[30-78/0.1]
AH-PJMS4-[40-80/10]-V[2-3.99/0.01]-P[1-3.9/0.01]-F[30-78/0.1]
AH-PJMS5-[40-80/10]-V[2-4.99/0.01]-P[2-4.9/0.01]-F[30-78/0.1]
AH-PJMS6-[40-80/10]-V[2-5.99/0.01]-P[2-5.9/0.01]-F[30-78/0.1]
AH-PJMS8-[40-80/10]-V[2-7.99/0.01]-P[3-7.9/0.01]-F[30-78/0.1]
AH-PJMS10-[40-80/10]-V[3-9.99/0.01]-P[2.5-9.96/0.01]-F[30-78/0.1]
AHW-PJMS4-[40-80/10]-V[2-3.99/0.01]-P[1-3.9/0.01]-F[30-78/0.1]
AHW-PJMS5-[40-80/10]-V[2-4.99/0.01]-P[2-4.9/0.01]-F[30-78/0.1]
AHW-PJMS6-[40-80/10]-V[2-5.99/0.01]-P[2-5.9/0.01]-F[30-78/0.1]
AHW-PJMS8-[40-80/10]-V[2-7.99/0.01]-P[3-7.9/0.01]-F[30-78/0.1]
AHW-PJMS10-[40-80/10]-V[3-9.99/0.01]-P[2.5-9.96/0.01]-F[30-78/0.1]
H-PJMS4-[40-80/10]-V[2-3.99/0.01]-P[1-3.9/0.01]-F[30-78/0.1]
H-PJMS5-[40-80/10]-V[2-4.99/0.01]-P[2-4.9/0.01]-F[30-78/0.1]
H-PJMS6-[40-80/10]-V[2-5.99/0.01]-P[2-5.9/0.01]-F[30-78/0.1]
H-PJMS8-[40-80/10]-V[2-7.99/0.01]-P[3-7.9/0.01]-F[30-78/0.1]
H-PJMS10-[40-80/10]-V[3-9.99/0.01]-P[2.5-9.96/0.01]-F[30-78/0.1]
HW-PJMS4-[40-80/10]-V[2-3.99/0.01]-P[1-3.9/0.01]-F[30-78/0.1]
HW-PJMS5-[40-80/10]-V[2-4.99/0.01]-P[2-4.9/0.01]-F[30-78/0.1]
HW-PJMS6-[40-80/10]-V[2-5.99/0.01]-P[2-5.9/0.01]-F[30-78/0.1]
HW-PJMS8-[40-80/10]-V[2-7.99/0.01]-P[3-7.9/0.01]-F[30-78/0.1]
HW-PJMS10-[40-80/10]-V[3-9.99/0.01]-P[2.5-9.96/0.01]-F[30-78/0.1]
PJMS4-[40-80/10]-V[2-3.99/0.01]-P[1-3.9/0.01]-F[30-78/0.1]
PJMS5-[40-80/10]-V[2-4.99/0.01]-P[2-4.9/0.01]-F[30-78/0.1]
PJMS6-[40-80/10]-V[2-5.99/0.01]-P[2-5.9/0.01]-F[30-78/0.1]
PJMS8-[40-80/10]-V[2-7.99/0.01]-P[3-7.9/0.01]-F[30-78/0.1]
PJMS10-[40-80/10]-V[3-9.99/0.01]-P[2.5-9.96/0.01]-F[30-78/0.1]
SJMS4-[40-80/10]-V[2-3.99/0.01]-P[1-3.9/0.01]-F[30-78/0.1]
SJMS5-[40-80/10]-V[2-4.99/0.01]-P[2-4.9/0.01]-F[30-78/0.1]
SJMS6-[40-80/10]-V[2-5.99/0.01]-P[2-5.9/0.01]-F[30-78/0.1]
SJMS8-[40-80/10]-V[2-7.99/0.01]-P[3-7.9/0.01]-F[30-78/0.1]
SJMS10-[40-80/10]-V[3-9.99/0.01]-P[2.5-9.96/0.01]-F[30-78/0.1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMaterial Surface treatment L (Length)
(mm)
Shank diameter tolerance D (Shank diameter)
(mm)
F
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
V (Tip dimension)
(mm)
1 Preventivo 10Powdered high-speed steelNone40 ~ 80+0.005/0430 ~ 781 ~ 3.92 ~ 3.99
1 Preventivo 10Powdered high-speed steelNone40 ~ 80+0.005/0530 ~ 782 ~ 4.92 ~ 4.99
1 Preventivo 10Powdered high-speed steelNone40 ~ 80+0.005/0630 ~ 782 ~ 5.92 ~ 5.99
1 Preventivo 10Powdered high-speed steelNone40 ~ 80+0.005/0830 ~ 783 ~ 7.92 ~ 7.99
1 Preventivo 10Powdered high-speed steelNone40 ~ 80+0.005/01030 ~ 782.5 ~ 9.963 ~ 9.99
1 Preventivo 10SKH51 EquivalentNone40 ~ 80+0.005/0430 ~ 781 ~ 3.92 ~ 3.99
1 Preventivo 10SKH51 EquivalentNone40 ~ 80+0.005/0530 ~ 782 ~ 4.92 ~ 4.99
1 Preventivo 10SKH51 EquivalentNone40 ~ 80+0.005/0630 ~ 782 ~ 5.92 ~ 5.99
1 Preventivo 10SKD11 EquivalentNone40 ~ 80+0.005/0830 ~ 783 ~ 7.93 ~ 7.99
1 Preventivo 10SKD11 EquivalentNone40 ~ 80+0.005/01030 ~ 782.5 ~ 9.963 ~ 9.99
1 Preventivo 10Powdered high-speed steelTiCN40 ~ 80+0.005/0430 ~ 781 ~ 3.92 ~ 3.99
1 Preventivo 10Powdered high-speed steelTiCN40 ~ 80+0.005/0530 ~ 782 ~ 4.92 ~ 4.99
1 Preventivo 10Powdered high-speed steelTiCN40 ~ 80+0.005/0630 ~ 782 ~ 5.92 ~ 5.99
1 Preventivo 10Powdered high-speed steelTiCN40 ~ 80+0.005/0830 ~ 783 ~ 7.92 ~ 7.99
1 Preventivo 10Powdered high-speed steelTiCN40 ~ 80+0.005/01030 ~ 782.5 ~ 9.963 ~ 9.99
1 Preventivo 10Powdered high-speed steelHW coating40 ~ 80+0.005/0430 ~ 781 ~ 3.92 ~ 3.99
1 Preventivo 10Powdered high-speed steelHW coating40 ~ 80+0.005/0530 ~ 782 ~ 4.92 ~ 4.99
1 Preventivo 10Powdered high-speed steelHW coating40 ~ 80+0.005/0630 ~ 782 ~ 5.92 ~ 5.99
1 Preventivo 10Powdered high-speed steelHW coating40 ~ 80+0.005/0830 ~ 783 ~ 7.92 ~ 7.99
1 Preventivo 10Powdered high-speed steelHW coating40 ~ 80+0.005/01030 ~ 782.5 ~ 9.963 ~ 9.99
1 Preventivo 10Powdered high-speed steelTiCN40 ~ 80m5430 ~ 781 ~ 3.92 ~ 3.99
1 Preventivo 10Powdered high-speed steelTiCN40 ~ 80m5530 ~ 782 ~ 4.92 ~ 4.99
1 Preventivo 10Powdered high-speed steelTiCN40 ~ 80m5630 ~ 782 ~ 5.92 ~ 5.99
1 Preventivo 10Powdered high-speed steelTiCN40 ~ 80m5830 ~ 783 ~ 7.92 ~ 7.99
1 Preventivo 10Powdered high-speed steelTiCN40 ~ 80m51030 ~ 782.5 ~ 9.963 ~ 9.99
1 Preventivo 10Powdered high-speed steelHW coating40 ~ 80m5430 ~ 781 ~ 3.92 ~ 3.99
1 Preventivo 10Powdered high-speed steelHW coating40 ~ 80m5530 ~ 782 ~ 4.92 ~ 4.99
1 Preventivo 10Powdered high-speed steelHW coating40 ~ 80m5630 ~ 782 ~ 5.92 ~ 5.99
1 Preventivo 10Powdered high-speed steelHW coating40 ~ 80m5830 ~ 783 ~ 7.92 ~ 7.99
1 Preventivo 10Powdered high-speed steelHW coating40 ~ 80m51030 ~ 782.5 ~ 9.963 ~ 9.99
1 Preventivo 10Powdered high-speed steelNone40 ~ 80m5430 ~ 781 ~ 3.92 ~ 3.99
1 Preventivo 10Powdered high-speed steelNone40 ~ 80m5530 ~ 782 ~ 4.92 ~ 4.99
1 Preventivo 10Powdered high-speed steelNone40 ~ 80m5630 ~ 782 ~ 5.92 ~ 5.99
1 Preventivo 10Powdered high-speed steelNone40 ~ 80m5830 ~ 783 ~ 7.92 ~ 7.99
1 Preventivo 10Powdered high-speed steelNone40 ~ 80m51030 ~ 782.5 ~ 9.963 ~ 9.99
1 Preventivo 10SKH51 EquivalentNone40 ~ 80m5430 ~ 781 ~ 3.92 ~ 3.99
1 Preventivo 10SKH51 EquivalentNone40 ~ 80m5530 ~ 782 ~ 4.92 ~ 4.99
1 Preventivo 10SKH51 EquivalentNone40 ~ 80m5630 ~ 782 ~ 5.92 ~ 5.99
1 Preventivo 10SKD11 EquivalentNone40 ~ 80m5830 ~ 783 ~ 7.92 ~ 7.99
1 Preventivo 10SKD11 EquivalentNone40 ~ 80m51030 ~ 782.5 ~ 9.963 ~ 9.99

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip shape Burring punches With/without jector With B (Tip length) Short

Supporto tecnico