Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tip shape | B (Tip length) (mm) | D (Shank diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | PC (Tip dimension alteration) (mm) | R (Tip corner R) (mm) | W (Tip dimension) (mm) | WC (Tip dimension alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Preventivo | 10 | A | L | 10 | 71 ~ 90 | - | 3 ~ 9.97 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | L | 10 | 71 ~ 90 | - | - | 1.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | L | 10 | - | - | 3 ~ 9.97 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | L | 10 | - | - | - | 1.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | L | 10 | - | 47 ~ 89.9 | 3 ~ 9.97 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | L | 10 | - | 47 ~ 89.9 | - | 1.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | L | 10 | - | - | 3 ~ 9.97 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | L | 10 | - | - | - | 1.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | L | 13 | 71 ~ 90 | - | 6 ~ 12.97 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | L | 13 | 71 ~ 90 | - | - | 3 ~ 5.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | L | 13 | - | - | 6 ~ 12.97 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | L | 13 | - | - | - | 3 ~ 5.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | L | 13 | - | 47 ~ 89.9 | 6 ~ 12.97 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | L | 13 | - | 47 ~ 89.9 | - | 3 ~ 5.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | L | 13 | - | - | 6 ~ 12.97 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | L | 13 | - | - | - | 3 ~ 5.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | L | 16 | 71 ~ 90 | - | 10 ~ 15.97 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | L | 16 | 71 ~ 90 | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | L | 16 | - | - | 10 ~ 15.97 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | L | 16 | - | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | L | 16 | - | 47 ~ 89.9 | 10 ~ 15.97 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | L | 16 | - | 47 ~ 89.9 | - | 5 ~ 9.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | L | 16 | - | - | 10 ~ 15.97 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | L | 16 | - | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | L | 20 | 71 ~ 90 | - | 13 ~ 19.97 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | L | 20 | 71 ~ 90 | - | - | 6.5 ~ 12.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | L | 20 | - | - | 13 ~ 19.97 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | L | 20 | - | - | - | 6.5 ~ 12.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | L | 20 | - | 47 ~ 89.9 | 13 ~ 19.97 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | L | 20 | - | 47 ~ 89.9 | - | 6.5 ~ 12.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | L | 20 | - | - | 13 ~ 19.97 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | L | 20 | - | - | - | 6.5 ~ 12.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | L | 25 | 71 ~ 90 | - | 18 ~ 24.97 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | L | 25 | 71 ~ 90 | - | - | 9 ~ 17.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | L | 25 | - | - | 18 ~ 24.97 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | L | 25 | - | - | - | 9 ~ 17.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | L | 25 | - | 47 ~ 89.9 | 18 ~ 24.97 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | L | 25 | - | 47 ~ 89.9 | - | 9 ~ 17.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | L | 25 | - | - | 18 ~ 24.97 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | L | 25 | - | - | - | 9 ~ 17.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | L | 32 | 71 ~ 90 | - | 22 ~ 31.97 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | L | 32 | 71 ~ 90 | - | - | 11 ~ 21.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | L | 32 | - | 47 ~ 89.9 | 22 ~ 31.97 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | L | 32 | - | 47 ~ 89.9 | - | 11 ~ 21.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | S | 10 | 63 ~ 90 | - | 3 ~ 9.97 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | S | 10 | 63 ~ 90 | - | - | 1.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | S | 10 | - | 47 ~ 89.9 | 3 ~ 9.97 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | S | 10 | - | 47 ~ 89.9 | - | 1.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | S | 13 | 63 ~ 90 | - | 6 ~ 12.97 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | S | 13 | 63 ~ 90 | - | - | 3 ~ 5.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | S | 13 | - | 47 ~ 89.9 | 6 ~ 12.97 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | S | 13 | - | 47 ~ 89.9 | - | 3 ~ 5.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | S | 16 | 63 ~ 90 | - | 10 ~ 15.97 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | S | 16 | 63 ~ 90 | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | S | 16 | - | 47 ~ 89.9 | 10 ~ 15.97 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | S | 16 | - | 47 ~ 89.9 | - | 5 ~ 9.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | S | 20 | 63 ~ 90 | - | 13 ~ 19.97 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | S | 20 | 63 ~ 90 | - | - | 6.5 ~ 12.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | S | 20 | - | 47 ~ 89.9 | 13 ~ 19.97 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | S | 20 | - | 47 ~ 89.9 | - | 6.5 ~ 12.99 | - | - | - |
Loading...
Type | Shoulder with wrench flat | Material | SKD11 Equivalent |
---|
Configura
Proprietà di base
Tip shape
B (Tip length)(mm)
D (Shank diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
PC (Tip dimension alteration)(mm)
R (Tip corner R)(mm)
W (Tip dimension)(mm)
WC (Tip dimension alteration)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali