Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
VGPR10-[30-80/10] |
VGPR10-LC[30-80/0.5] |
VGPR13-[40-100/10] |
VGPR13-LC[30-100/0.5] |
VGPR16-[40-120/10] |
VGPR16-LC[30-120/0.5] |
VGPR20-[50-120/10] |
VGPR20-LC[30-120/0.5] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D (Post diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (L dimension alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 10 | 30 ~ 80 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 10 | - | 30 ~ 80 | ||
1 | Preventivo | 10 | 13 | 40 ~ 100 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 13 | - | 30 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 16 | 40 ~ 120 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 16 | - | 30 ~ 120 | ||
1 | Preventivo | 10 | 20 | 50 ~ 120 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 20 | - | 30 ~ 120 |
Loading...
Type | Pins | Tolerance range | 2μm | Pin type | Detachable |
---|---|---|---|---|---|
Material | SKD11 |
Configura
Proprietà di base
D (Post diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (L dimension alteration)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali