Guida per utensili di grandi dimensioni / profilo rotondo / foro asolato / acciaio, acciaio inox / posizione selezionabile

Guida per utensili di grandi dimensioni / profilo rotondo / foro asolato / acciaio, acciaio inox / posizione selezionabile

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
NGUA-[75-200/5]-[20-40/5]-S[50-100/5]-X[20-70/5]-Y[35-160/5]-M[10,​12]
NGUBLN-[75-200/5]-[20-40/5]-S[50-100/5]-X[20-70/5]-Y[35-160/5]-M[10,​12]
NGUBRN-[75-200/5]-[20-40/5]-S[50-100/5]-X[20-70/5]-Y[35-160/5]-M[10,​12]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMounting orientation Hole position from the guide center
(mm)
L (Guide height)
(mm)
H (Tapered part)
(mm)
M (Mounting bolt hole)
(mm)
S (Width)
(mm)
X (Notch width)
(mm)
Y (Notch length)
(mm)
1 Preventivo 10Center-75 ~ 20020 ~ 4010 ~ 1250 ~ 10020 ~ 7035 ~ 160
1 Preventivo 10Left hand type2575 ~ 20020 ~ 4010 ~ 1250 ~ 10020 ~ 7035 ~ 160
1 Preventivo 10Right hand type2575 ~ 20020 ~ 4010 ~ 1250 ~ 10020 ~ 7035 ~ 160

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico