Perni stallonatori con manicotto a molla

Perni stallonatori con manicotto a molla

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PSH8-[100,​150,​200]
PSH8-LC[50-199/1]
PSH10-[100,​150,​200]
PSH10-LC[50-199/1]
PSH13-[100,​150,​200]
PSH13-LC[50-199/1]
PSH16-[100,​150,​200]
PSH16-LC[50-199/1]
PSPH8-[100,​150,​200]-[150,​200,​250,​300]-[100,​125,​150,​175,​200,​250,​300]
PSPH8-[100,​150,​200]-FC[80-299/1]-[100,​125,​150,​175,​200,​250,​300]
PSPH8-LC[50-199/1]-[150,​200,​250,​300]-[100,​125,​150,​175,​200,​250,​300]
PSPH8-LC[50-199/1]-FC[80-299/1]-[100,​125,​150,​175,​200,​250,​300]
PSPH10-[100,​150,​200]-[150,​200,​250,​300]-[100,​125,​150,​175,​200,​250,​300]
PSPH10-[100,​150,​200]-FC[85-299/1]-[100,​125,​150,​175,​200,​250,​300]
PSPH10-LC[50-199/1]-[150,​200,​250,​300]-[100,​125,​150,​175,​200,​250,​300]
PSPH10-LC[50-199/1]-FC[85-299/1]-[100,​125,​150,​175,​200,​250,​300]
PSPH13-[100,​150,​200]-[150,​200,​250,​300]-[100,​125,​150,​175,​200,​250,​300]
PSPH13-[100,​150,​200]-FC[90-299/1]-[100,​125,​150,​175,​200,​250,​300]
PSPH13-LC[50-199/1]-[150,​200,​250,​300]-[100,​125,​150,​175,​200,​250,​300]
PSPH13-LC[50-199/1]-FC[90-299/1]-[100,​125,​150,​175,​200,​250,​300]
PSPH16-[100,​150,​200]-[150,​200,​250,​300]-[100,​125,​150,​175,​200,​250,​300]
PSPH16-[100,​150,​200]-FC[95-299/1]-[100,​125,​150,​175,​200,​250,​300]
PSPH16-LC[50-199/1]-[150,​200,​250,​300]-[100,​125,​150,​175,​200,​250,​300]
PSPH16-LC[50-199/1]-FC[95-299/1]-[100,​125,​150,​175,​200,​250,​300]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSales form P (Pin diameter)
(mm)
F (Spring case length)
(mm)
FC (Spring case length change)
(mm)
FL (Spring WP and length selection) L (Push pin length)
(mm)
LC (Bushing pin length change)
(mm)
1 Preventivo 10Push pin only8---100 ~ 200-
1 Preventivo 10Push pin only8----50 ~ 199
1 Preventivo 10Push pin only10---100 ~ 200-
1 Preventivo 10Push pin only10----50 ~ 199
1 Preventivo 10Push pin only13---100 ~ 200-
1 Preventivo 10Push pin only13----50 ~ 199
1 Preventivo 10Push pin only16---100 ~ 200-
1 Preventivo 10Push pin only16----50 ~ 199
1 Preventivo 10Set package8150 ~ 300-100 ~ 300100 ~ 200-
1 Preventivo 10Set package8-80 ~ 299100 ~ 300100 ~ 200-
1 Preventivo 10Set package8150 ~ 300-100 ~ 300-50 ~ 199
1 Preventivo 10Set package8-80 ~ 299100 ~ 300-50 ~ 199
1 Preventivo 10Set package10150 ~ 300-100 ~ 300100 ~ 200-
1 Preventivo 10Set package10-85 ~ 299100 ~ 300100 ~ 200-
1 Preventivo 10Set package10150 ~ 300-100 ~ 300-50 ~ 199
1 Preventivo 10Set package10-85 ~ 299100 ~ 300-50 ~ 199
1 Preventivo 10Set package13150 ~ 300-100 ~ 300100 ~ 200-
1 Preventivo 10Set package13-90 ~ 299100 ~ 300100 ~ 200-
1 Preventivo 10Set package13150 ~ 300-100 ~ 300-50 ~ 199
1 Preventivo 10Set package13-90 ~ 299100 ~ 300-50 ~ 199
1 Preventivo 10Set package16150 ~ 300-100 ~ 300100 ~ 200-
1 Preventivo 10Set package16-95 ~ 299100 ~ 300100 ~ 200-
1 Preventivo 10Set package16150 ~ 300-100 ~ 300-50 ~ 199
1 Preventivo 10Set package16-95 ~ 299100 ~ 300-50 ~ 199

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico