Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
GDRTA30-38 |
GDRTA55-38 |
GDRTA55-70 |
GDRTB30-38 |
GDRTB55-38 |
GDRTB55-70 |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Bearing specifications | D (Roller diameter) (mm) | W (Roller width) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Roller bearing type | 30 | 38 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Roller bearing type | 55 | 38 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Roller bearing type | 55 | 70 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Ball bearing type | 30 | 38 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Ball bearing type | 55 | 38 | |
1 | Preventivo | 10 | Ball bearing type | 55 | 70 |
Loading...
Guide type | Single guide |
---|
Configura
Proprietà di base
Bearing specifications
D (Roller diameter)(mm)
W (Roller width)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali