Punzoni per trafilatura / testa cilindrica / punta a gradini / punta conica / perno di forzatura / DLC (Codici componente - Download CAD)

Punzoni per trafilatura / testa cilindrica / punta a gradini / punta conica / perno di forzatura / DLC

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
AN-PJMT4-[40-80/10]-V[2-3.99/0.01]-P[1-3.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1]
ANW-PJMT4-[40-80/10]-V[2-3.99/0.01]-P[1-3.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1]
ANW-PJMT5-[40-80/10]-V[2-4.99/0.01]-P[2-4.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1]
ANW-PJMT6-[40-80/10]-V[2-5.99/0.01]-P[2-5.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1]
ANW-PJMT8-[40-80/10]-V[3-7.99/0.01]-P[3-7.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1]
ANW-PJMT10-[40-80/10]-V[3-9.99/0.01]-P[3-9.96/0.01]-F[30-78/0.1]-K[0-90/1]
N-PJMT4-[40-80/10]-V[2-3.99/0.01]-P[1-3.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1]
N-PJMT5-[40-80/10]-V[2-4.99/0.01]-P[2-4.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1]
N-PJMT6-[40-80/10]-V[2-5.99/0.01]-P[2-5.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1]
N-PJMT8-[40-80/10]-V[3-7.99/0.01]-P[3-7.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1]
N-PJMT10-[40-80/10]-V[3-9.99/0.01]-P[3-9.96/0.01]-F[30-78/0.1]-K[0-90/1]
NW-PJMT4-[40-80/10]-V[2-3.99/0.01]-P[1-3.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1]
NW-PJMT5-[40-80/10]-V[2-4.99/0.01]-P[2-4.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1]
NW-PJMT6-[40-80/10]-V[2-5.99/0.01]-P[2-5.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1]
NW-PJMT8-[40-80/10]-V[3-7.99/0.01]-P[3-7.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1]
NW-PJMT10-[40-80/10]-V[3-9.99/0.01]-P[3-9.96/0.01]-F[30-78/0.1]-K[0-90/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSurface treatment Shank diameter tolerance D (Shank diameter)
(mm)
#3 F K P V
1 Preventivo 10Without DLC foundation+0.005/0440 ~ 8030 ~ 781 ~ 891 ~ 3.92 ~ 3.99
1 Preventivo 10DLC foundation WPC+0.005/0440 ~ 8030 ~ 781 ~ 891 ~ 3.92 ~ 3.99
1 Preventivo 10DLC foundation WPC+0.005/0540 ~ 8030 ~ 781 ~ 892 ~ 4.92 ~ 4.99
1 Preventivo 10DLC foundation WPC+0.005/0640 ~ 8030 ~ 781 ~ 892 ~ 5.92 ~ 5.99
1 Preventivo 10DLC foundation WPC+0.005/0840 ~ 8030 ~ 781 ~ 893 ~ 7.93 ~ 7.99
1 Preventivo 10DLC foundation WPC+0.005/01040 ~ 8030 ~ 780 ~ 903 ~ 9.963 ~ 9.99
1 Preventivo 10Without DLC foundationm5440 ~ 8030 ~ 781 ~ 891 ~ 3.92 ~ 3.99
1 Preventivo 10Without DLC foundationm5540 ~ 8030 ~ 781 ~ 892 ~ 4.92 ~ 4.99
1 Preventivo 10Without DLC foundationm5640 ~ 8030 ~ 781 ~ 892 ~ 5.92 ~ 5.99
1 Preventivo 10Without DLC foundationm5840 ~ 8030 ~ 781 ~ 893 ~ 7.93 ~ 7.99
1 Preventivo 10Without DLC foundationm51040 ~ 8030 ~ 780 ~ 903 ~ 9.963 ~ 9.99
1 Preventivo 10DLC foundation WPCm5440 ~ 8030 ~ 781 ~ 891 ~ 3.92 ~ 3.99
1 Preventivo 10DLC foundation WPCm5540 ~ 8030 ~ 781 ~ 892 ~ 4.92 ~ 4.99
1 Preventivo 10DLC foundation WPCm5640 ~ 8030 ~ 781 ~ 892 ~ 5.92 ~ 5.99
1 Preventivo 10DLC foundation WPCm5840 ~ 8030 ~ 781 ~ 893 ~ 7.93 ~ 7.99
1 Preventivo 10DLC foundation WPCm51040 ~ 8030 ~ 780 ~ 903 ~ 9.963 ~ 9.99

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip shape Burring punches With/without jector With Material Powdered high-speed steel
B (Tip length) Short

Supporto tecnico