Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CBGL65-100 |
CBGL65-125 |
CBGL65-150 |
CBGL65-200 |
CBGL65-250 |
CBGL65-300 |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | L (length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 125 | ||
1 | Preventivo | 10 | 150 | ||
1 | Preventivo | 10 | 200 | ||
1 | Preventivo | 10 | 250 | ||
1 | Preventivo | 10 | 300 |
Loading...
Material | Copper alloy | Special solid lubricant | With | W (width)(mm) | 65 |
---|
Configura
Proprietà di base
L (length)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali