Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tip shape | Material | No. (Nominal diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | A (Taper angle) (°) | LC (Full length alteration) (mm) | LCT (Head thickness tolerance change + Total length alteration) (mm) | LMT (Head thickness tolerance change + Total length alteration) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 1.6 | 42 ~ 62 | 10 ~ 30 | - | - | - | 1 ~ 1.6 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 1.6 | - | 10 ~ 30 | 25 ~ 61.9 | - | - | 1 ~ 1.6 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 1.6 | - | 10 ~ 30 | - | 25 ~ 61.9 | - | 1 ~ 1.6 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 1.6 | - | 10 ~ 30 | - | - | 25 ~ 61.9 | 1 ~ 1.6 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 2.0 | 42 ~ 62 | 10 ~ 30 | - | - | - | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 2.0 | - | 10 ~ 30 | 25 ~ 61.9 | - | - | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 2.0 | - | 10 ~ 30 | - | 25 ~ 61.9 | - | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 2.0 | - | 10 ~ 30 | - | - | 25 ~ 61.9 | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 2.5 | 42 ~ 62 | 10 ~ 30 | - | - | - | 1.5 ~ 2.5 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 2.5 | - | 10 ~ 30 | 25 ~ 61.9 | - | - | 1.5 ~ 2.5 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 2.5 | - | 10 ~ 30 | - | 25 ~ 61.9 | - | 1.5 ~ 2.5 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 2.5 | - | 10 ~ 30 | - | - | 25 ~ 61.9 | 1.5 ~ 2.5 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 3 | 42 ~ 82 | 10 ~ 30 | - | - | - | 2 ~ 3 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 3 | - | 10 ~ 30 | 25 ~ 81.9 | - | - | 2 ~ 3 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 3 | - | 10 ~ 30 | - | 25 ~ 81.9 | - | 2 ~ 3 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 3 | - | 10 ~ 30 | - | - | 25 ~ 81.9 | 2 ~ 3 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 4 | 42 ~ 82 | 10 ~ 30 | - | - | - | 3 ~ 4 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 4 | - | 10 ~ 30 | 25 ~ 81.9 | - | - | 3 ~ 4 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 4 | - | 10 ~ 30 | - | 25 ~ 81.9 | - | 3 ~ 4 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 4 | - | 10 ~ 30 | - | - | 25 ~ 81.9 | 3 ~ 4 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 5 | 42 ~ 82 | 10 ~ 30 | - | - | - | 4 ~ 5 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 5 | - | 10 ~ 30 | 25 ~ 81.9 | - | - | 4 ~ 5 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 5 | - | 10 ~ 30 | - | 25 ~ 81.9 | - | 4 ~ 5 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 5 | - | 10 ~ 30 | - | - | 25 ~ 81.9 | 4 ~ 5 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 6 | 42 ~ 82 | 10 ~ 30 | - | - | - | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 6 | - | 10 ~ 30 | 25 ~ 81.9 | - | - | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 6 | - | 10 ~ 30 | - | 25 ~ 81.9 | - | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 6 | - | 10 ~ 30 | - | - | 25 ~ 81.9 | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 8 | 42 ~ 82 | 15 ~ 30 | - | - | - | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 8 | - | 15 ~ 30 | 25 ~ 81.9 | - | - | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 8 | - | 15 ~ 30 | - | 25 ~ 81.9 | - | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 8 | - | 15 ~ 30 | - | - | 25 ~ 81.9 | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 10 | 42 ~ 82 | 15 ~ 30 | - | - | - | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 10 | - | 15 ~ 30 | 25 ~ 81.9 | - | - | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 10 | - | 15 ~ 30 | - | 25 ~ 81.9 | - | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 10 | - | 15 ~ 30 | - | - | 25 ~ 81.9 | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 13 | 42 ~ 82 | 15 ~ 30 | - | - | - | 10 ~ 13 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 13 | - | 15 ~ 30 | 25 ~ 81.9 | - | - | 10 ~ 13 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 13 | - | 15 ~ 30 | - | 25 ~ 81.9 | - | 10 ~ 13 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 13 | - | 15 ~ 30 | - | - | 25 ~ 81.9 | 10 ~ 13 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 16 | 42 ~ 82 | 15 ~ 30 | - | - | - | 13 ~ 16 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 16 | - | 15 ~ 30 | 25 ~ 81.9 | - | - | 13 ~ 16 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 16 | - | 15 ~ 30 | - | 25 ~ 81.9 | - | 13 ~ 16 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 16 | - | 15 ~ 30 | - | - | 25 ~ 81.9 | 13 ~ 16 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 20 | 42 ~ 82 | 20 ~ 30 | - | - | - | 16 ~ 20 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 20 | - | 20 ~ 30 | 25 ~ 81.9 | - | - | 16 ~ 20 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 20 | - | 20 ~ 30 | - | 25 ~ 81.9 | - | 16 ~ 20 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 20 | - | 20 ~ 30 | - | - | 25 ~ 81.9 | 16 ~ 20 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 25 | 42 ~ 82 | 25 ~ 30 | - | - | - | 20 ~ 25 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 25 | - | 25 ~ 30 | 25 ~ 81.9 | - | - | 20 ~ 25 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 25 | - | 25 ~ 30 | - | 25 ~ 81.9 | - | 20 ~ 25 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 25 | - | 25 ~ 30 | - | - | 25 ~ 81.9 | 20 ~ 25 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Tip R | SKH51 Equivalent | 1.6 | 42 ~ 62 | - | - | - | - | 1 ~ 1.6 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Tip R | SKH51 Equivalent | 1.6 | - | - | 25 ~ 61.9 | - | - | 1 ~ 1.6 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Tip R | SKH51 Equivalent | 1.6 | - | - | - | 25 ~ 61.9 | - | 1 ~ 1.6 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Tip R | SKH51 Equivalent | 1.6 | - | - | - | - | 25 ~ 61.9 | 1 ~ 1.6 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Tip R | SKH51 Equivalent | 2.0 | 42 ~ 62 | - | - | - | - | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Tip R | SKH51 Equivalent | 2.0 | - | - | 25 ~ 61.9 | - | - | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Tip R | SKH51 Equivalent | 2.0 | - | - | - | 25 ~ 61.9 | - | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Tip R | SKH51 Equivalent | 2.0 | - | - | - | - | 25 ~ 61.9 | 1 ~ 2 |
Loading...
Shank type | Straight | Surface treatment | Without DLC foundation | Mounting plate | Punch plate |
---|---|---|---|---|---|
Shank (mounting part) shape | Standard |
Configura
Proprietà di base
Tip shape
Material
No. (Nominal diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
A (Taper angle)(°)
LC (Full length alteration)(mm)
LCT (Head thickness tolerance change + Total length alteration)(mm)
LMT (Head thickness tolerance change + Total length alteration)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali