Sollevatori a striscia con rullo a molla / tipo a blocco / leva lunga, con cuscinetto / VW 39V 1569

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DSLMRB38

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
DSLMRB38
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

75.94 €

1 15 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Spring constant(N/mm) 19.1 Material Steel Max. deflection(mm) 5.5
Max. Load(N) 105.05 Standard VW Standard

Si trova sulla pagina di Sollevatori a striscia con rullo a molla / tipo a blocco / leva lunga, con cuscinetto / VW 39V 1569, il codice articolo è il seguente: DSLMRB38.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DSLMRB38.

Supporto tecnico