Serie CAMRiSE per forare/rifilare/bordare larga -corsa lunga- CB-L400

Serie CAMRiSE per forare/rifilare/bordare larga -corsa lunga- CB-L400
Unità a camme a sospensione larga per foratura, rifilatura e bordatura. Larghezza camma 200, angolo 00-70.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Disegno di massima/specifiche del prodotto

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CB-L400-00
CB-L400-05
CB-L400-10
CB-L400-15
CB-L400-20
CB-L400-25
CB-L400-30
CB-L400-35
CB-L400-40
CB-L400-45
CB-L400-50
CB-L400-55
CB-L400-60
CB-L400-65
CB-L400-70
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Angolo di inclinazione
(°)

5,840.62 €

1 36 giorni 0

5,840.62 €

1 36 giorni 5

5,836.27 €

1 36 giorni 10

5,831.91 €

1 36 giorni 15

5,823.20 €

1 36 giorni 20

5,814.49 €

1 36 giorni 25

5,810.13 €

1 36 giorni 30

5,810.13 €

1 36 giorni 35

5,818.84 €

1 36 giorni 40

5,831.91 €

1 36 giorni 45

5,853.69 €

1 36 giorni 50

5,871.13 €

1 36 giorni 55

5,875.49 €

1 36 giorni 60

5,901.62 €

1 36 giorni 65

5,936.47 €

1 36 giorni 70

Loading...

  1. 1

Tabella delle specifiche

Wθ(A)(B)(C)(D)(E)FGHJVPX
(ISO/GK)
40000180,00303,0068,00 272,0071,0 340 1232852431801046,9 
05199,13312,1377,72 262,2877,7  11329525355,7 
10218,87319,8786,26 253,7487,0  10130526363,0 
15238,21327,2194,59 245,4197,8    8931527370,7 
20256,18330,18101,67 238,33111,0    7432027882,9 
25272,82332,82108,46 231,54125,4    6032528398,6 
30289,13334,13115,95 224,05140,0    45330288113,6 
35303,16332,16127,11 212,89151,5    29128,5 
40325,92326,92138,91 201,09162,8      1143,1 
45336,46317,46154,33 185,67170,8   -19325283158,4 
50350,80308,80171,35 168,65177,3   -42169,2 
55364,97299,97179,42 160,58181,8   -65184,3 
60376,72295,72178,36 161,64185,6   -8123187,1 
65392,61298,61187,08 152,92188,6   -9432181,2 
70409,88295,88197,14 142,86191,3 -11440178,1 
Corsa SForza di lavoro kN (tonf)Molla a spiraleMolla a gasPeso totale
kg
Peso del cursore
a camme
kg
Peso montaggio
utensile
kg
ModelloWθ
Standard
(1 milione di volte)
Condizionale
(300.000 volte)
Carico inizialeCarico finaleModelloCarico finaleModello
N
(kgf)
N
(kgf)
N
(kgf)
35,4  343,0
(35,0)
411,6
(42,0)


1745
(178,1)




13743
(1402,4)

TJH50X229




27829
(2840)
GSV1000-632059159CB-L40000
39,0  05
42,8  2046010
46,6  2036315
50,7  2016420
55,0  1996725
59,7  1987130
64,9  7635
70,7  2008240
77,5  2038945
85,6  20850
95,9  212958555
110,0  213948660
118,3  12653
(1291,1)
26956
(2751)
219988265
119,9  1403
(143,2)
12911
(1317,4)
TJH50X17825384
(2590)
2271037770

Esempio di ordine

       
 Modello W-θ 
 CB-L 400-00 
       
 
 

Alterazioni aggiuntive

         
 Modello W-θ-(K...etc.) 
 CB-L 400-00-GK - NF 
         
 

Informazioni correlate

Schema CAM

Elenco dei componenti

No.Nome del componenteISO Qtà.GK Qtà.NGK Qtà.
Supporto della camma111
Cursore della camma111
Driver della camma111
Blocco guida molla (per bobina)2--
Blocco guida molla (per gas)-22
Supporto della camma - piastra di scorrimento L111
Supporto della camma - piastra di scorrimento R111
Supporto della camma - piastra di scorrimento M111
Piastra di arresto111
Piastra di sicurezza222
Follower a ritorno positivo222
Piastra superiore della camma A222
Piastra superiore della camma B111
Piastra inferiore della camma222
Piastra di guida inferiore della camma111
Piastra di scorrimento inferiore della camma111
Piastra di scorrimento di guida222
Perno di guida della molla2--
Molla a spirale2--
Molla a gas-2-
Piastra di contatto (per il gas)-22

Vista esplosa

<Metodo di decomposizione>
- Svitare i bulloni e rimuovere la piastra di sicurezza ⑨.
- Togliere il bullone e rimuovere la piastra di arresto ⑧.
- Far scorrere il cursore della camma ② all'indietro e rimuoverlo dal supporto della camma ①.

<Metodo di riassemblaggio>
- Fissare ② a ①.
- Assemblare ⑧ e serrare i bulloni.
- Assemblare ⑨ e serrare i bulloni.
*Rimuovere i corpi estranei dalla superficie di scorrimento e applicare del grasso prima del montaggio.
*Serrare saldamente il bullone.
*Gestisce il gioco del supporto della camma ①, del cursore della camma ② e del driver della camma ③.
Controllare il numero di serie riportato su ogni parte e riassemblare.

Informazioni di base

Tipi di camme serie CAMRiSE Capacità(tonf) 42 Spazio di installazione(mm) 400
Specifiche della molla GK Alterazioni Con

Supporto tecnico