Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CB-L200-00 |
CB-L200-05 |
CB-L200-10 |
CB-L200-15 |
CB-L200-20 |
CB-L200-25 |
CB-L200-30 |
CB-L200-35 |
CB-L200-40 |
CB-L200-45 |
CB-L200-50 |
CB-L200-55 |
CB-L200-60 |
CB-L200-65 |
CB-L200-70 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Angolo di inclinazione (°) | |
---|---|---|---|---|---|
3,361.33 € | 1 | 36 giorni | 0 | ||
3,361.33 € | 1 | 36 giorni | 5 | ||
3,361.33 € | 1 | 36 giorni | 10 | ||
3,356.98 € | 1 | 36 giorni | 15 | ||
3,352.62 € | 1 | 36 giorni | 20 | ||
3,343.91 € | 1 | 36 giorni | 25 | ||
3,343.91 € | 1 | 36 giorni | 30 | ||
3,339.56 € | 1 | 36 giorni | 35 | ||
3,343.91 € | 1 | 36 giorni | 40 | ||
3,352.62 € | 1 | 36 giorni | 45 | ||
3,348.27 € | 1 | 36 giorni | 50 | ||
3,365.69 € | 1 | 36 giorni | 55 | ||
3,361.33 € | 1 | 36 giorni | 60 | ||
3,370.04 € | 1 | 36 giorni | 65 | ||
3,387.49 € | 1 | 36 giorni | 70 |
Loading...
W | θ | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | F | G | H | J | V | P | X (ISO/GK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 00 | 175,00 | 291,00 | 67,00 | 233,00 | 61,0 | 300 | 116 | 270 | 232 | 150 | 10 | 45,5 |
05 | 191,87 | 299,87 | 75,71 | 224,29 | 67,8 | 108 | 280 | 242 | 55,3 | ||||
10 | 208,34 | 307,34 | 82,22 | 217,78 | 77,9 | 99 | 290 | 252 | 63,8 | ||||
15 | 224,43 | 312,43 | 88,49 | 211,51 | 89,4 | 88 | 295 | 257 | 71,8 | ||||
20 | 239,16 | 316,16 | 94,48 | 205,52 | 102,0 | 77 | 300 | 262 | 84,2 | ||||
25 | 251,55 | 317,55 | 100,18 | 199,82 | 115,8 | 66 | 305 | 267 | 96,5 | ||||
30 | 266,63 | 318,63 | 108,55 | 191,45 | 127,5 | 52 | 310 | 272 | 106,0 | ||||
35 | 281,43 | 315,43 | 117,57 | 182,43 | 139,0 | 34 | 120,0 | ||||||
40 | 295,99 | 309,99 | 128,21 | 171,79 | 149,4 | 14 | 132,0 | ||||||
45 | 307,33 | 303,33 | 147,45 | 152,55 | 151,7 | -4 | 144,0 | ||||||
50 | 318,50 | 295,50 | 157,27 | 142,73 | 163,5 | -23 | 153,0 | ||||||
55 | 334,25 | 292,25 | 161,13 | 138,87 | 169,5 | -42 | 160 | 162,0 | |||||
60 | 340,45 | 286,45 | 161,36 | 138,64 | 172,5 | -54 | 18 | ||||||
65 | 356,31 | 287,31 | 165,70 | 134,30 | 177,0 | -69 | 27 | 159,0 | |||||
70 | 375,62 | 287,62 | 176,95 | 123,05 | 175,8 | -88 | 35 | 154,0 |
Corsa S | Forza di lavoro kN (tonf) | Molla a spirale | Molla a gas | Peso totale kg | Peso del cursore a camme kg | Peso montaggio utensile kg | Modello | W | θ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard (1 milione di volte) | Condizionale (300.000 volte) | Carico iniziale | Carico finale | Modello | Carico finale | Modello | |||||||
N (kgf) | N (kgf) | N (kgf) | |||||||||||
35,4 | 164,6 (16,8) | 230,5 (23,5) | 873 (89,0) | 6872 (701,2) | TJH50X229 | 13914 (1420) | GSV1000-63 | 89 | 37,2 | 24,8 | CB-L | 200 | 00 |
39,0 | 24,9 | 05 | |||||||||||
42,8 | 25,3 | 10 | |||||||||||
46,6 | 88 | 26,5 | 15 | ||||||||||
50,7 | 87 | 26,8 | 20 | ||||||||||
55,0 | 85 | 28,1 | 25 | ||||||||||
59,7 | 29,7 | 30 | |||||||||||
64,9 | 84 | 31,6 | 35 | ||||||||||
70,7 | 85 | 34,1 | 40 | ||||||||||
77,5 | 87 | 37,2 | 45 | ||||||||||
85,6 | 86 | 50 | |||||||||||
95,9 | 90 | 38,1 | 36,3 | 55 | |||||||||
110,0 | 89 | 36,8 | 37,6 | 60 | |||||||||
118,3 | 6326 (645,5) | 13478 (1375) | 91 | 37,7 | 36,7 | 65 | |||||||
119,9 | 702 (71,6) | 6455 (658,7) | TJH50X178 | 12692 (1295) | 95 | 40,6 | 33,8 | 70 |
La specifica standard della molla è ISO (bobina). Sono disponibili le opzioni GK (con gas) e NGK (senza gas).
Modello | W | - | θ | |||
CB-L | 200 | - | 00 | |||
Modello | W | - | θ | - | (K...etc.) | |||
CB-L | 200 | - | 00 | - | GK - NF | |||
No. | Nome del componente | ISO Qtà. | GK Qtà. | NGK Qtà. |
---|---|---|---|---|
① | Supporto della camma | 1 | 1 | 1 |
② | Cursore della camma | 1 | 1 | 1 |
③ | Driver della camma | 1 | 1 | 1 |
④ | Blocco guida molla (per bobina) | 1 | - | - |
⑤ | Blocco guida molla (per gas) | - | 1 | 1 |
⑥ | Supporto della camma - piastra di scorrimento L | 1 | 1 | 1 |
⑦ | Supporto della camma - piastra di scorrimento R | 1 | 1 | 1 |
⑧ | Piastra di arresto | 1 | 1 | 1 |
⑨ | Piastra di sicurezza | 2 | 2 | 2 |
⑩ | Follower a ritorno positivo | 2 | 2 | 2 |
⑪ | Piastra superiore della camma | 2 | 2 | 2 |
⑫ | Piastra inferiore della camma | 2 | 2 | 2 |
⑬ | Piastra di guida inferiore della camma | 1 | 1 | 1 |
⑭ | Piastra di scorrimento inferiore della camma | 1 | 1 | 1 |
⑮ | Piastra di scorrimento di guida | 2 | 2 | 2 |
⑯ | Perno di guida della molla | 1 | - | - |
⑰ | Molla a spirale | 1 | - | - |
⑱ | Molla a gas | - | 1 | - |
⑲ | Piastra di contatto (per il gas) | - | 1 | 1 |
Tipi di camme | serie CAMRiSE | Capacità(tonf) | 23,5 | Spazio di installazione(mm) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
Specifiche della molla | ISO | Alterazioni | Con |
Configura
Proprietà di base
Angolo di inclinazione(°)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali