Serie CAMRiSE compatta per foratura - corsa breve - CA-S46

Serie CAMRiSE compatta per foratura - corsa breve - CA-S46
Unità a camme di sospensione di tipo compatto per pierce. Corsa breve, larghezza camma 46, angolo 00-80.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Disegno di massima/specifiche del prodotto

CA-S46

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CA-S46-00
CA-S46-05
CA-S46-10
CA-S46-15
CA-S46-20
CA-S46-25
CA-S46-30
CA-S46-35
CA-S46-40
CA-S46-45
CA-S46-50
CA-S46-55
CA-S46-60
CA-S46-65
CA-S46-70
CA-S46-75
CA-S46-80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Angolo di inclinazione
(°)

447.69 €

1 25 giorni 0

447.69 €

1 25 giorni 5

447.69 €

1 25 giorni 10

447.24 €

1 25 giorni 15

446.82 €

1 25 giorni 20

446.82 €

1 25 giorni 25

446.82 €

1 25 giorni 30

446.38 €

1 25 giorni 35

446.38 €

1 25 giorni 40

446.38 €

1 25 giorni 45

447.24 €

1 25 giorni 50

453.36 €

1 25 giorni 55

454.22 €

1 25 giorni 60

455.98 €

1 25 giorni 65

456.40 €

1 25 giorni 70

457.71 €

1 25 giorni 75

459.02 €

1 25 giorni 80

Loading...

  1. 1

Tabella delle specifiche

Wθ(A)(B)(C)(D)(E)FGHJKLMN(P)VX
(ISO)
4600112,00138,0053,0097,0024,2 150    26153601301345122,0  68,523,4 
05118,89140,8956,4493,5629,0     221571749151,929,7 
10124,66142,6659,7790,2334,4     181602052202,235,9 
15130,31143,3162,9987,0140,7     131571252254252,344,9 
20135,87142,8766,0983,9146,3       715823553,153,5 
25142,34142,3469,0680,9453,0       0582,861,6 
30147,72140,7271,8978,1160,6     -73,269,1 
35151,04137,0474,5875,4267,9   -14155204,777,2 
40156,31135,3178,1271,8874,6   -2161303,181,7 
45160,54127,5481,5168,4982,1   -33150551206,690,6 
50163,73123,7388,7461,2684,9   -405,093,9 
55181,23138,2397,8262,1882,0 160  -4316030714,0  83,590,0 
60182,78134,78106,8158,1985,0 165  -48 75,088,9 
65209,23132,23108,7261,2887,0 170  -7795,0 
70212,36129,36110,4659,5490,0   -8399,7 
75221,38128,38112,4557,5593,0   -93105,1 
80231,82127,82113,4256,58100,0 -104 80,0112,1 
Corsa SForza di lavoro kN (tonf)Molla a spiralePeso totale
kg
Peso del cursore
a camme
kg
Peso montaggio
utensile
kg
ModelloWθ
Standard
(1 milione di volte)
Condizionale
(1 milione di volte)
Max
(300.000 volte)
Carico inizialeCarico finaleModello
N
(kgf)
N
(kgf)
20,614,7
(1,5)
22,1
(2,2)
29,4
(3,0)
125
(12,8)
1129
(115)
TJM25X1025,52,02,0CA-S4600
220
(22,4)
05
21,0282
(28,8)
10
21,2108
(11,0)
1007
(103)
TJM25X895,42,115
22,1144
(14,7)
5,320
23,0180
(18,4)
2,225
25,02,330
27,15,22,435
29,62,640
32,42,845
35,85,43,350
45,3220
(22,4)
1035
(106)
TJM25X1026,82,53,555
46,0180
(18,4)
1007
(103)
TJM25X897,02,73,360
47,3169
(17,2)
1011
(103)
TJM25X767,43,03,065
49,7150
(15,3)
1000
(102)
TJM25X647,53,12,970
50,2188
(19,2)
1002
(102)
TJM25X517,83,32,775
57,6254
(25,9)
  980
(100)
TJM25X448,13,52,580

Esempio di ordine

       
 Modello W-θ 
 CA-S 46-00 
       
 
 

Alterazioni aggiuntive

         
 Modello W-θ-(SC) 
 CA-S 46-00-SC30 
         
 
 

Informazioni correlate

Schema CAM

Elenco dei componenti

No.Nome del componenteQtà.
Supporto della camma1
Cursore della camma1
Driver della camma1
Piastra di supporto della slitta2
Follower a ritorno positivo1
Molla a spirale1
Piastra di arresto1

Vista esplosa

<Metodo di decomposizione>
- Togliere il bullone e rimuovere la piastra di arresto ⑦.
- Far scorrere il cursore della camma ② all'indietro e rimuoverlo dal supporto della camma ①.

<Metodo di riassemblaggio>
- Fissare ② a ①.
- Assemblare ⑦ e serrare i bulloni.
*Rimuovere i corpi estranei dalla superficie di scorrimento e applicare del grasso prima del montaggio.
*Serrare saldamente il bullone.
*Gestisce il gioco del supporto della camma ①, del cursore della camma ② e del driver della camma ③.
Controllare il numero di serie riportato su ogni parte e riassemblare.

Informazioni di base

Tipi di camme serie CAMRiSE Capacità(tonf) 3 Spazio di installazione(mm) 46
Specifiche della molla ISO Alterazioni Con

Supporto tecnico