Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CB-S72-00 |
CB-S72-05 |
CB-S72-10 |
CB-S72-15 |
CB-S72-20 |
CB-S72-25 |
CB-S72-30 |
CB-S72-35 |
CB-S72-40 |
CB-S72-45 |
CB-S72-50 |
CB-S72-55 |
CB-S72-60 |
CB-S72-65 |
CB-S72-70 |
CB-S72-75 |
CB-S72-80 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Angolo di inclinazione (°) | |
---|---|---|---|---|---|
1,131.67 € | 1 | 25 giorni | 0 | ||
1,131.22 € | 1 | 25 giorni | 5 | ||
1,131.22 € | 1 | 25 giorni | 10 | ||
1,131.67 € | 1 | 25 giorni | 15 | ||
1,131.22 € | 1 | 25 giorni | 20 | ||
1,131.22 € | 1 | 25 giorni | 25 | ||
1,130.36 € | 1 | 25 giorni | 30 | ||
1,129.93 € | 1 | 25 giorni | 35 | ||
1,129.93 € | 1 | 25 giorni | 40 | ||
1,129.04 € | 1 | 25 giorni | 45 | ||
1,131.22 € | 1 | 25 giorni | 50 | ||
1,137.33 € | 1 | 25 giorni | 55 | ||
1,138.64 € | 1 | 25 giorni | 60 | ||
1,140.38 € | 1 | 25 giorni | 65 | ||
1,144.73 € | 1 | 25 giorni | 70 | ||
1,148.22 € | 1 | 25 giorni | 75 | ||
1,152.58 € | 1 | 25 giorni | 80 |
Loading...
W | θ | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | F | G | H | J | K | P | N | V | M | X (ISO/GK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 00 | 172,00 | 236,00 | 72,00 | 158,00 | 54,9 | 230 | 64 | 235 | 209 | 207 | 45 | 20 | 96 | 59,5 | 7,3 |
05 | 182,43 | 240,43 | 78,86 | 151,14 | 61,2 | 58 | 240 | 214 | 212 | 40 | 25 | 15,4 | ||||
10 | 191,54 | 244,54 | 85,57 | 144,43 | 68,1 | 53 | 245 | 219 | 217 | 35 | 21,8 | |||||
15 | 201,33 | 247,33 | 92,10 | 137,90 | 75,8 | 46 | 250 | 224 | 222 | 27,6 | ||||||
20 | 208,81 | 248,81 | 98,43 | 131,57 | 84,3 | 40 | 255 | 229 | 227 | 38,3 | ||||||
25 | 217,02 | 247,02 | 104,52 | 125,48 | 93,3 | 30 | 30 | 50,3 | ||||||||
30 | 224,97 | 242,97 | 110,36 | 119,64 | 102,9 | 18 | 62,3 | |||||||||
35 | 231,68 | 239,68 | 115,92 | 114,08 | 112,8 | 8 | 71,2 | |||||||||
40 | 238,19 | 234,19 | 122,18 | 107,82 | 122,0 | -4 | 79,9 | |||||||||
45 | 243,51 | 226,51 | 126,13 | 103,87 | 133,5 | -17 | 250 | 224 | 222 | 88,4 | ||||||
50 | 248,67 | 219,67 | 141,76 | 93,24 | 138,0 | 235 | -29 | 245 | 219 | 217 | 33 | 93,7 | ||||
55 | 251,57 | 226,57 | 147,13 | 102,87 | 144,5 | 250 | -25 | 253 | 227 | 225 | 106 | 67,5 | 82,9 | |||
60 | 260,14 | 222,14 | 148,30 | 106,70 | 149,1 | 255 | -38 | 105 | 87,8 | |||||||
65 | 269,24 | 216,24 | 150,83 | 104,17 | 151,2 | -53 | 96,0 | |||||||||
70 | 288,09 | 214,09 | 152,28 | 102,72 | 153,6 | -74 | 115 | 111,1 | ||||||||
75 | 300,78 | 209,78 | 154,27 | 100,73 | 156,4 | -91 | 120 | 121,1 | ||||||||
80 | 314,84 | 205,84 | 159,85 | 95,15 | 157,5 | -109 | 125 | 131,5 |
Corsa S | Forza di lavoro kN (tonf) | Molla a spirale | Molla a gas | Peso totale kg | Peso del cursore a camme kg | Peso montaggio utensile kg | Modello | W | θ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard (1 milione di volte) | Condizionale (1 milione di volte) | Max (300.000 volte) | Carico iniziale | Carico finale | Modello | Carico finale | Modello | |||||||
N (kgf) | N (kgf) | N (kgf) | ||||||||||||
22,5 | 45,1 (4,6) | 67,7 (6,9) | 90,2 (9,2) | 359 (36,7) | 4551 (464) | TJH40X139 | 6930 (707) | GSV500-38 | 19,0 | 6,9 | 4,4 | CB-S | 72 | 00 |
24,8 | 18,9 | 05 | ||||||||||||
27,2 | 4,5 | 10 | ||||||||||||
29,7 | 19,0 | 4,6 | 15 | |||||||||||
32,3 | 18,9 | 4,8 | 20 | |||||||||||
35,0 | 5,0 | 25 | ||||||||||||
38,0 | 18,7 | 5,3 | 30 | |||||||||||
41,3 | 18,6 | 5,6 | 35 | |||||||||||
45,0 | 6,1 | 40 | ||||||||||||
49,3 | 18,4 | 6,9 | 45 | |||||||||||
54,5 | 18,9 | 8,0 | 50 | |||||||||||
75,0 | 288 (29,4) | 2761 (282) | 6793 (693) | GSV500-50 | 20,3 | 7,4 | 9,6 | 55 | ||||||
76,0 | 383 (39,1) | 4543 (464) | TJH40X152 | 6543 (668) | 20,6 | 7,6 | 9,4 | 60 | ||||||
75,7 | 359 (36,7) | 4191 (428) | TJH40X139 | 6733 (687) | GSV500-38 | 21,0 | 8,0 | 9,0 | 65 | |||||
76,0 | 362 (36,9) | 4125 (421) | TJH40X115 | 6647 (678) | GSV500-32 | 22,0 | 8,9 | 8,1 | 70 | |||||
73,4 | 374 (38,2) | 3931 (401) | TJH40X89 | 6564 (670) | GSV500-25 | 22,8 | 9,5 | 7,5 | 75 | |||||
74,9 | 390 (39,8) | 3774 (385) | TJH40X76 | 6568 (670) | GSV500-16 | 23,8 | 10,4 | 6,6 | 80 |
La specifica standard della molla è ISO (bobina). Sono disponibili le opzioni GK (con gas) e NGK (senza gas).
Modello | W | - | θ | |||
CB-S | 72 | - | 00 | |||
Modello | W | - | θ | - | (K・SC...etc.) | |||
CB-S | 72 | - | 00 | - | GK - NF | |||
No. | Nome del componente | ISO Qtà. | GK Qtà. | NGK Qtà. |
---|---|---|---|---|
① | Supporto della camma | 1 | 1 | 1 |
② | Cursore della camma (per bobina) | 1 | - | - |
③ | Cursore della camma (per il gas) | - | 1 | 1 |
④ | Cam Driver | 1 | 1 | 1 |
⑤ | Piastra di supporto della slitta | 2 | 2 | 2 |
⑥ | Follower a ritorno positivo | 1 | 1 | 1 |
⑦ | Piastra di scorrimento | 1 | 1 | 1 |
⑧ | Guida della camma | 1 | 1 | 1 |
⑨ | Perno di guida della molla | 1 | - | - |
⑩ | Distanziale del perno di guida | 1 | - | - |
⑪ | Molla a spirale | 1 | - | - |
⑫ | Molla a gas | - | 1 | - |
⑬ | Piastra di arresto | 1 | 1 | 1 |
⑭ | Piastra di contatto (per bobina) | 1 | - | - |
⑮ | Piastra di contatto (per il gas) | - | 1 | 1 |
Tipi di camme | serie CAMRiSE | Capacità(tonf) | 9,2 | Spazio di installazione(mm) | 72 |
---|---|---|---|---|---|
Specifiche della molla | ISO | Alterazioni | Con |
Configura
Proprietà di base
Angolo di inclinazione(°)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali