Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CB-L72-00 |
CB-L72-05 |
CB-L72-10 |
CB-L72-15 |
CB-L72-20 |
CB-L72-25 |
CB-L72-30 |
CB-L72-35 |
CB-L72-40 |
CB-L72-45 |
CB-L72-50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Angolo di inclinazione (°) | |
---|---|---|---|---|---|
1,235.47 € | 1 | 25 giorni | 0 | ||
1,235.04 € | 1 | 25 giorni | 5 | ||
1,235.04 € | 1 | 25 giorni | 10 | ||
1,235.47 € | 1 | 25 giorni | 15 | ||
1,235.47 € | 1 | 25 giorni | 20 | ||
1,235.04 € | 1 | 25 giorni | 25 | ||
1,234.18 € | 1 | 25 giorni | 30 | ||
1,233.73 € | 1 | 25 giorni | 35 | ||
1,234.18 € | 1 | 25 giorni | 40 | ||
1,232.87 € | 1 | 25 giorni | 45 | ||
1,235.04 € | 1 | 25 giorni | 50 |
Loading...
W | θ | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | F | G | H | J | K | P | N | V | X (ISO) | X (GK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 00 | 172,00 | 251,00 | 72,00 | 158,00 | 54,9 | 230 | 79 | 250 | 224 | 222 | 45 | 20 | 96 | 1,6 | 0,0 |
05 | 182,43 | 255,43 | 78,86 | 151,14 | 61,2 | 73 | 255 | 229 | 227 | 40 | 25 | 10,6 | 7,4 | |||
10 | 191,54 | 259,54 | 85,57 | 144,43 | 68,1 | 68 | 260 | 234 | 232 | 35 | 18,0 | 14,5 | ||||
15 | 201,33 | 262,33 | 92,10 | 137,90 | 75,8 | 61 | 265 | 239 | 237 | 24,5 | 20,8 | |||||
20 | 208,81 | 263,81 | 98,43 | 131,57 | 84,3 | 55 | 270 | 244 | 242 | 35,9 | 32,0 | |||||
25 | 217,02 | 262,02 | 104,52 | 125,48 | 93,3 | 45 | 30 | 48,5 | 44,4 | |||||||
30 | 224,97 | 262,97 | 110,36 | 119,64 | 102,9 | 38 | 275 | 249 | 247 | 55,9 | 51,7 | |||||
35 | 231,68 | 259,68 | 115,92 | 114,08 | 112,8 | 28 | 65,2 | 60,8 | ||||||||
40 | 238,19 | 254,19 | 122,18 | 107,82 | 122,0 | 16 | 74,2 | 69,7 | ||||||||
45 | 243,51 | 246,51 | 126,13 | 103,87 | 133,5 | 3 | 270 | 244 | 242 | 80,9 | 76,4 | |||||
50 | 248,67 | 234,67 | 141,76 | 93,24 | 138,0 | 235 | -14 | 265 | 239 | 237 | 33 | 88,2 | 83,7 |
Corsa S | Forza di lavoro kN (tonf) | Molla a spirale | Molla a gas | Peso totale kg | Peso del cursore a camme kg | Peso montaggio utensile kg | Modello | W | θ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard (1 milione di volte) | Condizionale (1 milione di volte) | Max (300.000 volte) | Carico iniziale | Carico finale | Modello | Carico finale | Modello | |||||||
N (kgf) | N (kgf) | N (kgf) | ||||||||||||
35,4 | 45,1 (4,6) | 67,7 (6,9) | 90,2 (9,2) | 358 (36,6) | 2822 (288) | TJM40X178 | 6836 (698) | GSV500-63 | 19,4 | 6,9 | 4,4 | CB-L | 72 | 00 |
39,0 | 19,3 | 05 | ||||||||||||
42,8 | 4,5 | 10 | ||||||||||||
46,6 | 19,4 | 4,6 | 15 | |||||||||||
50,7 | 4,8 | 20 | ||||||||||||
55,0 | 19,3 | 5,0 | 25 | |||||||||||
59,7 | 19,1 | 5,3 | 30 | |||||||||||
64,9 | 19,0 | 5,6 | 35 | |||||||||||
70,7 | 19,1 | 6,1 | 40 | |||||||||||
74,7 | 2732 (279) | 6757 (698) | 18,8 | 6,9 | 45 | |||||||||
77,8 | 2598 (265) | 6638 (677) | 19,3 | 8,0 | 50 |
Modello | W | - | θ | |||
CB-L | 72 | - | 00 | |||
Modello | W | - | θ | - | (K・SC...etc.) | |||
CB-L | 72 | - | 00 | - | GK - NF | |||
No. | Nome del componente | ISO Qtà. | GK Qtà. | NGK Qtà. |
---|---|---|---|---|
① | Supporto della camma | 1 | 1 | 1 |
② | Cursore della camma (per bobina) | 1 | - | - |
③ | Cursore della camma (per il gas) | - | 1 | 1 |
④ | Driver della camma | 1 | 1 | 1 |
⑤ | Piastra di supporto della slitta | 2 | 2 | 2 |
⑥ | Follower a ritorno positivo | 1 | 1 | 1 |
⑦ | Piastra di scorrimento | 1 | 1 | 1 |
⑧ | Guida della camma | 1 | 1 | 1 |
⑨ | Perno di guida della molla | 1 | - | - |
⑩ | Distanziale del perno di guida | 1 | - | - |
⑪ | Molla a spirale | 1 | - | - |
⑫ | Molla a gas | - | 1 | - |
⑬ | Piastra di arresto | 1 | 1 | 1 |
⑭ | Piastra di contatto (per bobina) | 1 | - | - |
⑮ | Piastra di contatto (per il gas) | - | 1 | 1 |
Tipi di camme | serie CAMRiSE | Capacità(tonf) | 9,2 | Spazio di installazione(mm) | 72 |
---|---|---|---|---|---|
Specifiche della molla | GK | Alterazioni | Con |
Configura
Proprietà di base
Angolo di inclinazione(°)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali