Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GSNG16-1.5-100-BU
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
GSNG16-1.5-100-BU |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corpo Ø (mm) | Corsa Cu (mm) | Forza iniziale F0 (daN) | Cu (mm) | L (mm) | L min (mm) | Area di tenuta stelo/pistone | Codice colore forza | Pressione nominale di carica (P) (bar) | F0 Forza iniziale ±5% +20°C (daN) | F1i Forza finale* | F1p Forza finale* | Peso (Kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.93 € | 1 | 6 giorni | M 16 x 1.5 | 10 - 100 | 3 - 42 | 100 | 260 | 160 | 0.28 cm2 | BU | 40 | 11 | 1.39 x F0 | 1.67 x F0 | 0.11 |
Loading...
∆P | ± 0.33 %/°C | Pressione massima di carica | 150 bar | Pressione di carica minima | 10 bar |
---|---|---|---|---|---|
Corse / minuto (a 20°C) |
~ 50 - 100 | Velocità massima | 1.8 m/s | Kit di manutenzione | Monouso |
OSAS | - | USAS | Sì | OPAS | - |
SKUDO | - |
Si trova sulla pagina di Molle a gas / GSNE, GSNG, il codice articolo è il seguente: GSNG16-1.5-100-BU.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GSNG16-1.5-100-BU.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Corpo
Ø(mm)
Corsa
Cu(mm)
Forza iniziale
F0(daN)
Cu(mm)
L(mm)
L min(mm)
Area di tenuta stelo/pistone
Codice colore forza
Pressione nominale di carica (P)(bar)
F0
Forza iniziale
±5%
+20°C(daN)
F1i
Forza finale*
F1p
Forza finale*
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
GSNE16-1.5-10-RD |
GSNE16-1.5-10-YW |
GSNE16-1.5-100-BU |
GSNG16-1.5-100-GR |
GSNG16-1.5-100-RD |
GSNG16-1.5-100-YW |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corpo Ø (mm) | Corsa Cu (mm) | Forza iniziale F0 (daN) | Cu (mm) | L (mm) | L min (mm) | Area di tenuta stelo/pistone | Codice colore forza | Pressione nominale di carica (P) (bar) | F0 Forza iniziale ±5% +20°C (daN) | F1i Forza finale* | F1p Forza finale* | Peso (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.85 € | 1 | 6 giorni | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 10 | 65 | 55 | 0.28 cm2 | RD | 75 | 21 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.05 | ||
52.85 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 10 | 65 | 55 | 0.28 cm2 | YW | 150 | 42 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.05 | ||
69.93 € | 1 | 6 giorni | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 100 | 245 | 145 | 0.28 cm2 | BU | 40 | 11 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.11 | ||
69.93 € | 1 | 6 giorni | M 16 x 1.5 | 10 - 100 | 3 - 42 | 100 | 260 | 160 | 0.28 cm2 | GR | 20 | 6 | 1.39 x F0 | 1.67 x F0 | 0.11 | ||
69.93 € | 1 | 6 giorni | M 16 x 1.5 | 10 - 100 | 3 - 42 | 100 | 260 | 160 | 0.28 cm2 | RD | 75 | 21 | 1.39 x F0 | 1.67 x F0 | 0.11 | ||
69.93 € | 1 | 6 giorni | M 16 x 1.5 | 10 - 100 | 3 - 42 | 100 | 260 | 160 | 0.28 cm2 | YW | 150 | 42 | 1.39 x F0 | 1.67 x F0 | 0.11 |