Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | P (Punta) (mm) | W (Punta) (mm) | D (Diametro dell'albero) (mm) | Posizione smusso-C | L (dimensione L) (mm) | N (mm) | C (C chamfering at the tip corner) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Preventivo | 10 | 0.6 ~ 1.3 | 0.3 ~ 1.3 | 1.5 | 1AC | 50 ~ 250 | 23 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0.8 ~ 1.8 | 0.3 ~ 1.8 | 2 | 1AC | 50 ~ 250 | 23 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0.8 ~ 2.3 | 0.3 ~ 2.3 | 2.5 | 1AC | 50 ~ 250 | 26 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0.8 ~ 2.8 | 0.3 ~ 2.8 | 3 | 1AC | 50 ~ 250 | 27 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 1 ~ 3.3 | 0.3 ~ 3.3 | 3.5 | 1AC | 50 ~ 250 | 27 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 1 ~ 3.8 | 0.3 ~ 3.8 | 4 | 1AC | 50 ~ 250 | 29 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 1.2 ~ 4.3 | 0.4 ~ 4.3 | 4.5 | 1AC | 50 ~ 250 | 29 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 1.5 ~ 4.8 | 0.4 ~ 4.8 | 5 | 1AC | 50 ~ 250 | 31 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 1.8 ~ 5.3 | 0.5 ~ 5.3 | 5.5 | 1AC | 50 ~ 250 | 31 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 2 ~ 5.8 | 0.5 ~ 5.8 | 6 | 1AC | 50 ~ 250 | 33 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 2.3 ~ 6.8 | 0.5 ~ 6.8 | 7 | 1AC | 50 ~ 250 | 40 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 2.3 ~ 7.8 | 0.5 ~ 7.8 | 8 | 1AC | 50 ~ 250 | 40 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 3 ~ 9.8 | 0.5 ~ 9.8 | 10 | 1AC | 50 ~ 250 | 40 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 3.5 ~ 11.8 | 0.8 ~ 11.8 | 12 | 1AC | 50 ~ 250 | 40 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0.6 ~ 1.3 | 0.3 ~ 1.3 | 1.5 | 1BC | 50 ~ 250 | 23 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0.8 ~ 1.8 | 0.3 ~ 1.8 | 2 | 1BC | 50 ~ 250 | 23 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0.8 ~ 2.3 | 0.3 ~ 2.3 | 2.5 | 1BC | 50 ~ 250 | 26 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0.8 ~ 2.8 | 0.3 ~ 2.8 | 3 | 1BC | 50 ~ 250 | 27 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 1 ~ 3.3 | 0.3 ~ 3.3 | 3.5 | 1BC | 50 ~ 250 | 27 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 1 ~ 3.8 | 0.3 ~ 3.8 | 4 | 1BC | 50 ~ 250 | 29 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 1.2 ~ 4.3 | 0.4 ~ 4.3 | 4.5 | 1BC | 50 ~ 250 | 29 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 1.5 ~ 4.8 | 0.4 ~ 4.8 | 5 | 1BC | 50 ~ 250 | 31 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 1.8 ~ 5.3 | 0.5 ~ 5.3 | 5.5 | 1BC | 50 ~ 250 | 31 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 2 ~ 5.8 | 0.5 ~ 5.8 | 6 | 1BC | 50 ~ 250 | 33 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 2.3 ~ 6.8 | 0.5 ~ 6.8 | 7 | 1BC | 50 ~ 250 | 40 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 2.3 ~ 7.8 | 0.5 ~ 7.8 | 8 | 1BC | 50 ~ 250 | 40 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 3 ~ 9.8 | 0.5 ~ 9.8 | 10 | 1BC | 50 ~ 250 | 40 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 3.5 ~ 11.8 | 0.8 ~ 11.8 | 12 | 1BC | 50 ~ 250 | 40 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0.6 ~ 1.3 | 0.3 ~ 1.3 | 1.5 | 2AC | 50 ~ 250 | 23 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0.8 ~ 1.8 | 0.3 ~ 1.8 | 2 | 2AC | 50 ~ 250 | 23 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0.8 ~ 2.3 | 0.3 ~ 2.3 | 2.5 | 2AC | 50 ~ 250 | 26 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0.8 ~ 2.8 | 0.3 ~ 2.8 | 3 | 2AC | 50 ~ 250 | 27 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 1 ~ 3.3 | 0.3 ~ 3.3 | 3.5 | 2AC | 50 ~ 250 | 27 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 1 ~ 3.8 | 0.3 ~ 3.8 | 4 | 2AC | 50 ~ 250 | 29 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 1.2 ~ 4.3 | 0.4 ~ 4.3 | 4.5 | 2AC | 50 ~ 250 | 29 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 1.5 ~ 4.8 | 0.4 ~ 4.8 | 5 | 2AC | 50 ~ 250 | 31 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 1.8 ~ 5.3 | 0.5 ~ 5.3 | 5.5 | 2AC | 50 ~ 250 | 31 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 2 ~ 5.8 | 0.5 ~ 5.8 | 6 | 2AC | 50 ~ 250 | 33 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 2.3 ~ 6.8 | 0.5 ~ 6.8 | 7 | 2AC | 50 ~ 250 | 40 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 2.3 ~ 7.8 | 0.5 ~ 7.8 | 8 | 2AC | 50 ~ 250 | 40 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 3 ~ 9.8 | 0.5 ~ 9.8 | 10 | 2AC | 50 ~ 250 | 40 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 3.5 ~ 11.8 | 0.8 ~ 11.8 | 12 | 2AC | 50 ~ 250 | 40 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0.6 ~ 1.3 | 0.3 ~ 1.3 | 1.5 | 2BC | 50 ~ 250 | 23 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0.8 ~ 1.8 | 0.3 ~ 1.8 | 2 | 2BC | 50 ~ 250 | 23 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0.8 ~ 2.3 | 0.3 ~ 2.3 | 2.5 | 2BC | 50 ~ 250 | 26 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0.8 ~ 2.8 | 0.3 ~ 2.8 | 3 | 2BC | 50 ~ 250 | 27 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 1 ~ 3.3 | 0.3 ~ 3.3 | 3.5 | 2BC | 50 ~ 250 | 27 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 1 ~ 3.8 | 0.3 ~ 3.8 | 4 | 2BC | 50 ~ 250 | 29 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 1.2 ~ 4.3 | 0.4 ~ 4.3 | 4.5 | 2BC | 50 ~ 250 | 29 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 1.5 ~ 4.8 | 0.4 ~ 4.8 | 5 | 2BC | 50 ~ 250 | 31 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 1.8 ~ 5.3 | 0.5 ~ 5.3 | 5.5 | 2BC | 50 ~ 250 | 31 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 2 ~ 5.8 | 0.5 ~ 5.8 | 6 | 2BC | 50 ~ 250 | 33 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 2.3 ~ 6.8 | 0.5 ~ 6.8 | 7 | 2BC | 50 ~ 250 | 40 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 2.3 ~ 7.8 | 0.5 ~ 7.8 | 8 | 2BC | 50 ~ 250 | 40 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 3 ~ 9.8 | 0.5 ~ 9.8 | 10 | 2BC | 50 ~ 250 | 40 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 3.5 ~ 11.8 | 0.8 ~ 11.8 | 12 | 2BC | 50 ~ 250 | 40 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0.6 ~ 1.3 | 0.3 ~ 1.3 | 1.5 | 2CC | 50 ~ 250 | 23 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0.8 ~ 1.8 | 0.3 ~ 1.8 | 2 | 2CC | 50 ~ 250 | 23 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0.8 ~ 2.3 | 0.3 ~ 2.3 | 2.5 | 2CC | 50 ~ 250 | 26 ~ 230 | 0.06 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 0.8 ~ 2.8 | 0.3 ~ 2.8 | 3 | 2CC | 50 ~ 250 | 27 ~ 230 | 0.06 |
Loading...
Materiale | EN 1.3343 Equiv. | Tolleranza di dimensione P/W (tolleranza di riferimento) | 0/-0.005 | Trattamento della superficie | No |
---|---|---|---|---|---|
Spessore della testa | 4mm(T4) | Trattamento rettangolare | C-Chamfered | Forma della punta | No |
Tipo di incisione dei caratteri | No | Numero di caratteri di incisione | No | Posizione rettangolare Smussatura-R | No |
Con/senza forma di rilascio del gas | No | Tipo di forma | Normale | Rifinitura | Normale |
Standard tecnico | JIS |
Configura
Proprietà di base
P (Punta)(mm)
W (Punta)(mm)
D (Diametro dell'albero)(mm)
Posizione smusso-C
L (dimensione L)(mm)
N(mm)
C (C chamfering at the tip corner)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali