Cunei per inserti sagomati / acciaio per utensili / svasato con filettatura interna

Cunei per inserti sagomati / acciaio per utensili / svasato con filettatura interna

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
ICHM10-[15,​20,​25,​30]-L[30-180/10]-G[1,​3,​5]-A[6-84/0.5]-B[16-159.5/0.5]
ICHM15-[20,​25,​30,​35,​40,​45,​50]-L[40-180/10]-G[1,​3,​5]-A[7.5-146.5/0.5]-B[20.5-159.5/0.5]
ICHM20-[20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​60,​70,​80]-L[40-180/10]-G[1,​3,​5]-A[7.5-146.5/0.5]-B[20.5-159.5/0.5]
ICHM25-[30,​35,​40,​45,​50,​60,​70,​80]-L[50-180/10]-G[1,​3,​5]-A[9-150/0.5]-B[25-155/0.5]
ICSM10-[15,​20,​25,​30]-L[30-180/10]-G[1,​3,​5]-A[6-146.5/0.5]-B[16-159.5/0.5]
ICSM15-[20,​25,​30,​35,​40,​45,​50]-L[40-180/10]-G[1,​3,​5]-A[7.5-146.5/0.5]-B[20.5-159.5/0.5]
ICSM20-[20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​60,​70,​80]-L[40-180/10]-G[1,​3,​5]-A[7.5-146.5/0.5]-B[20.5-159.5/0.5]
ICSM25-[30,​35,​40,​45,​50,​60,​70,​80]-L[50-180/10]-G[1,​3,​5]-A[9-150/0.5]-B[25-155/0.5]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMaterial W (Width)
(mm)
A (Bolt hole position)
(mm)
B (Bolt hole position)
(mm)
G (Angle)
(°)
L (L dimension)
(mm)
T (Thickness)
(mm)
1 Preventivo 10HPM2T comparable106 ~ 8416 ~ 159.51 ~ 530 ~ 18015 ~ 30
1 Preventivo 10HPM2T comparable157.5 ~ 146.520.5 ~ 159.51 ~ 540 ~ 18020 ~ 50
1 Preventivo 10HPM2T comparable207.5 ~ 146.520.5 ~ 159.51 ~ 540 ~ 18020 ~ 80
1 Preventivo 10HPM2T comparable259 ~ 15025 ~ 1551 ~ 550 ~ 18030 ~ 80
1 Preventivo 10SKS3106 ~ 146.516 ~ 159.51 ~ 530 ~ 18015 ~ 30
1 Preventivo 10SKS3157.5 ~ 146.520.5 ~ 159.51 ~ 540 ~ 18020 ~ 50
1 Preventivo 10SKS3207.5 ~ 146.520.5 ~ 159.51 ~ 540 ~ 18020 ~ 80
1 Preventivo 10SKS3259 ~ 15025 ~ 1551 ~ 550 ~ 18030 ~ 80

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico